(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· พวงมาลัยมือหมุน ล้อ 2 ก้าน · วัสดุ มือจับ ได้แก่ เหล็กกล้า อะลูมิเนียม และ สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
SHLN200-HC19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | มือจับ วัสดุ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา | รูมือจับ | แบบมือจับ | การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน | วัสดุส่วนมือจับ | กระบวนการเตรียมผิวของมือจับ | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | ขนาดรูแบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,546.45 | STAINLESS OFFSET HANDWHELLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 200 | [สเตนเลส] SCS22 (เทียบเท่า SUS316) | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ หมุนได้ | การพ่นทราย | SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | 50 | 50 | 19 | - | ให้ (2 สถานที่) |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | 2 ซี่ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHLN200-HC19 ในชุด พวงมาลัยมือหมุน / สองซี่ / สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
AHTN100-HC12 |
AHTN100-HC13 |
AHTN100-HC14 |
SHLN200-HC20 |
SHLN200-HC21 |
SHLN200-HC22 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | มือจับ วัสดุ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา | รูมือจับ | แบบมือจับ | การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน | วัสดุส่วนมือจับ | กระบวนการเตรียมผิวของมือจับ | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | ขนาดรูแบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,201.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 100 | [เหล็กกล้า] FC200 | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | ชุบผิวโครเมี่ยม | SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 27 | 25 | 12 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 1,201.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 100 | [เหล็กกล้า] FC200 | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | ชุบผิวโครเมี่ยม | SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 27 | 25 | 13 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 1,201.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 100 | [เหล็กกล้า] FC200 | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | ชุบผิวโครเมี่ยม | SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 27 | 25 | 14 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 5,546.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 200 | [สเตนเลส] SCS22 (เทียบเท่า SUS316) | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ หมุนได้ | การพ่นทราย | SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | 50 | 50 | 20 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 5,546.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 200 | [สเตนเลส] SCS22 (เทียบเท่า SUS316) | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ หมุนได้ | การพ่นทราย | SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | 50 | 50 | 21 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 5,546.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 200 | [สเตนเลส] SCS22 (เทียบเท่า SUS316) | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ หมุนได้ | การพ่นทราย | SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | 50 | 50 | 22 | - | ให้ (2 สถานที่) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง