1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุน / ห้าซี่ (รหัสสินค้า)

OFFSET HANDWHEEL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • พวงมาลัยมือหมุน / ห้าซี่
  • พวงมาลัยมือหมุน / ห้าซี่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 286.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • AHLNAK และ AHLNA ไม่มีรูเจาะ แต่มี รูทะลุ ประมาณ ⌀6 มม. เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· พวงมาลัยมือหมุน ออฟเซ็ท · วัสดุ มือจับ ได้แก่ เหล็กกล้า และ อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AHLN200-KC17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
มือจับ วัสดุ รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา รูมือจับ แบบมือจับ การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน วัสดุส่วนมือจับ กระบวนการเตรียมผิวของมือจับ ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)
ขนาดรูแบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูต๊าปเกลียว

฿ 1,642.55

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10200[เหล็กกล้า] FC200รู + รูสลัก, รูกุญแจพร้อมที่ มือจับมือจับ นิ่งชุบผิวโครเมี่ยมSS400ชุบผิวโครเมี่ยม59.54317-ให้ (1 สถานที่)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน 5 ก้าน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AHLN200-KC17 ในชุด พวงมาลัยมือหมุน / ห้าซี่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AHLN-R160
AHLN-R200
AHLN-R80
AHLN200-KC18
AHLN200-SC10
AHLN200-SC11
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
มือจับ วัสดุ รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา รูมือจับ แบบมือจับ การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน วัสดุส่วนมือจับ กระบวนการเตรียมผิวของมือจับ ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)
ขนาดรูแบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูต๊าปเกลียว

฿ 737.10

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10160[เหล็กกล้า] FC200-ไม่มี มือจับ-ชุบผิวโครเมี่ยม--4637---

฿ 1,081.08

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10200[เหล็กกล้า] FC200-ไม่มี มือจับ-ชุบผิวโครเมี่ยม--59.543---

฿ 286.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1080[เหล็กกล้า] FC200-ไม่มี มือจับ-ชุบผิวโครเมี่ยม--3624---

฿ 1,642.55

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10200[เหล็กกล้า] FC200รู + รูสลัก, รูกุญแจพร้อมที่ มือจับมือจับ นิ่งชุบผิวโครเมี่ยมSS400ชุบผิวโครเมี่ยม59.54318-ให้ (1 สถานที่)

฿ 1,665.30

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10200[เหล็กกล้า] FC200ช่อง แบบเหลี่ยมพร้อมที่ มือจับมือจับ นิ่งชุบผิวโครเมี่ยมSS400ชุบผิวโครเมี่ยม59.543-10ไม่มี

฿ 1,665.30

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10200[เหล็กกล้า] FC200ช่อง แบบเหลี่ยมพร้อมที่ มือจับมือจับ นิ่งชุบผิวโครเมี่ยมSS400ชุบผิวโครเมี่ยม59.543-11ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้