1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์หัวหลมแบบมีรูหกเหลี่ยม (รหัสสินค้า)

FLAT TENSION LEVERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แคลมป์หัวหลมแบบมีรูหกเหลี่ยม
  • แคลมป์หัวหลมแบบมีรูหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 896.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านโยก ความตึง พร้อม หัวหกเหลี่ยม [ชนิดแคลมป์] กลไก แคลมป์ยึด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LFTMRF10-50-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
วัสดุก้านโยก กระบวนการเตรียมผิวก้านโยก ส่วนการติดตั้ง วัสดุ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว วัสดุลูกบิด (มือจับ) เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
แรงขันสูงสุด
(N)

฿ 1,105.65

FLAT TENSION LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เกลียว] เกลียว130[เหล็กกล้า] S45C[แปรงทาสี Cathodic, แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] การเคลือบผิว Cathodic (สีดำ)[เหล็กกล้า] S45C-[ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล (สีดำ)105016000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภท แคลมป์ยึด กลไก แคลมป์ยึด ทิศทางการดำเนินงาน ตามแนวนอน
รูปทรง รูปทรง รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด ลูกบิด ลูก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LFTMRF10-50-130 ในชุด แคลมป์หัวหลมแบบมีรูหกเหลี่ยม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LFTFRS8
LFTMR10-30
LFTMR10-40
LFTMRF10-50-140
LFTMRF10-50-150
LFTMRF10-60-100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
วัสดุก้านโยก กระบวนการเตรียมผิวก้านโยก ส่วนการติดตั้ง วัสดุ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว วัสดุลูกบิด (มือจับ) เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
แรงขันสูงสุด
(N)

฿ 2,234.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-[สเตนเลส] SUS303ไม่มี[สเตนเลส] SUS303ไม่มี[สเตนเลส] SUS3048-10000

฿ 946.40

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เกลียว] เกลียว-[เหล็กกล้า] S45C[แปรงทาสี Cathodic, แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] การเคลือบผิว Cathodic (สีดำ)[เหล็กกล้า] S45C-[ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล (สีดำ)103016000

฿ 946.40

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เกลียว] เกลียว-[เหล็กกล้า] S45C[แปรงทาสี Cathodic, แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] การเคลือบผิว Cathodic (สีดำ)[เหล็กกล้า] S45C-[ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล (สีดำ)104016000

฿ 1,105.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เกลียว] เกลียว140[เหล็กกล้า] S45C[แปรงทาสี Cathodic, แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] การเคลือบผิว Cathodic (สีดำ)[เหล็กกล้า] S45C-[ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล (สีดำ)105016000

฿ 1,105.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เกลียว] เกลียว150[เหล็กกล้า] S45C[แปรงทาสี Cathodic, แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] การเคลือบผิว Cathodic (สีดำ)[เหล็กกล้า] S45C-[ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล (สีดำ)105016000

฿ 1,105.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เกลียว] เกลียว100[เหล็กกล้า] S45C[แปรงทาสี Cathodic, แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] การเคลือบผิว Cathodic (สีดำ)[เหล็กกล้า] S45C-[ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล (สีดำ)106016000

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้