(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านโยก ความตึง พร้อม หัวหกเหลี่ยม [ชนิดแคลมป์] กลไก แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
LFTMRF10-40-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | วัสดุก้านโยก | กระบวนการเตรียมผิวก้านโยก | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุลูกบิด (มือจับ) | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,105.65 | FLAT TENSION LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 150 | [เหล็กกล้า] S45C | [แปรงทาสี Cathodic, แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] การเคลือบผิว Cathodic (สีดำ) | [เหล็กกล้า] S45C | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล (สีดำ) | 10 | 40 | 16000 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภท แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง | รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด | ลูกบิด ลูก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LFTMRF10-40-150 ในชุด แคลมป์หัวหลมแบบมีรูหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
LFTFRS8 |
LFTMR10-30 |
LFTMR10-40 |
LFTMRF10-50-100 |
LFTMRF10-50-110 |
LFTMRF10-50-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | วัสดุก้านโยก | กระบวนการเตรียมผิวก้านโยก | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุลูกบิด (มือจับ) | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,234.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | - | 10000 | |
฿ 946.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | - | [เหล็กกล้า] S45C | [แปรงทาสี Cathodic, แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] การเคลือบผิว Cathodic (สีดำ) | [เหล็กกล้า] S45C | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล (สีดำ) | 10 | 30 | 16000 | |
฿ 946.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | - | [เหล็กกล้า] S45C | [แปรงทาสี Cathodic, แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] การเคลือบผิว Cathodic (สีดำ) | [เหล็กกล้า] S45C | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล (สีดำ) | 10 | 40 | 16000 | |
฿ 1,105.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 100 | [เหล็กกล้า] S45C | [แปรงทาสี Cathodic, แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] การเคลือบผิว Cathodic (สีดำ) | [เหล็กกล้า] S45C | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล (สีดำ) | 10 | 50 | 16000 | |
฿ 1,105.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 110 | [เหล็กกล้า] S45C | [แปรงทาสี Cathodic, แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] การเคลือบผิว Cathodic (สีดำ) | [เหล็กกล้า] S45C | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล (สีดำ) | 10 | 50 | 16000 | |
฿ 1,105.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 120 | [เหล็กกล้า] S45C | [แปรงทาสี Cathodic, แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] การเคลือบผิว Cathodic (สีดำ) | [เหล็กกล้า] S45C | - | [ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอล (สีดำ) | 10 | 50 | 16000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง