1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลููกล้อ - โหลดปานกลาง (CJM, CKM, CTM) (รหัสสินค้า)

CASTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 368.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลููกล้อ - โหลดปานกลาง
ลูกล้อชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีรองรับน้ำหนักปานกลาง มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่/ แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 101, 144 และ 178
- โหลดที่ยอมรับได้ ต่ำสุด / สูงสุด (daN) : 78.5 และ 490.3
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100 และ 130
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 32 และ 40
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางสังเคราะห์ (สีดำ), ยูรีเทน ยาง(สีเขียว) และ MC ไนลอน (สีน้ำเงิน)
โครงสร้าง - SPHC หรือ SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CJM100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 650.65

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน14480.01 to 140.00ไม่มี127.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)เหล็กกล้า7171969610032

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ มีให้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CJM100 ในชุด ลููกล้อ - โหลดปานกลาง (CJM, CKM, CTM)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CJM130
CJM75
CJMM100
CJMM130
CJMM75
CJMMS100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,105.65

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน178140.01 to 220.00ไม่มี176.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)เหล็กกล้า808010710713040

฿ 477.75

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน10135.01 to 80.00ไม่มี78.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)เหล็กกล้า636384847532

฿ 1,974.70

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน144220.01 to 320.00ไม่มี254.9[ไนล่อน] MC ไนล่อนเหล็กกล้า7171969610032

฿ 3,517.15

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน178320.01 to 485.00ไม่มี353[ไนล่อน] MC ไนล่อนเหล็กกล้า808010710713040

฿ 1,396.85

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน101140.01 to 220.00ไม่มี166.7[ไนล่อน] MC ไนล่อนเหล็กกล้า636384847532

฿ 3,248.70

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน144320.01 to 485.00ไม่มี352.9[ไนล่อน] MC ไนล่อนสเตนเลส7171969610032

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้