1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อโครงเหล็กหล่อ - การใช้งานแบบ มาตรฐาน/แบบทางขรุขระ (รหัสสินค้า)

CASTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อโครงเหล็กหล่อ - การใช้งานแบบ มาตรฐาน/แบบทางขรุขระ
  • ลูกล้อโครงเหล็กหล่อ - การใช้งานแบบ มาตรฐาน/แบบทางขรุขระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 568.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ เหล็กหล่อ ทนทานสำหรับการขนส่งกลางแจ้งและการใช้งานอื่นๆ · มีทั้ง รุ่นมาตรฐาน และแบบลากจูง



รุ่นตัวเครื่องล้อตลับลูกปืน
[ M ]วัสดุ[M]วัสดุ (สี)ที่หมุนล้อ
CPBR / CPBKFCD450
(การเคลือบผิว)
ยางสังเคราะห์ (สีดำ)
ยูรีเทน (สีแดง)
เหล็ก: JIS-FCD450 (สีเขียว)
มีตลับลูกปืนเม็ดกลมไม่มี
CPBR-B / CPBK-Bมีตลับลูกปืนเม็ดกลมมีตลับลูกปืนเรเดียล
CPBRNตลับลูกปืนกันรุนและตลับลูกปืนเรเดียล

สเปค

Part Number-วัสดุล้อ
CPBR100
CPBK-B150
-
-
R
Z
ตัวเครื่อง
รุ่น
Part Numberวัสดุล้อB (ความกว้างล้อ)HACF1F2G1G2dtErโหลดน้ำหนักที่ยอมให้ (N)น้ำหนัก (g)
รุ่นDR / Z
(ยาง)/ (หล่อขึ้นรูป)
U
(ยูรีเทน)
ยางยูรีเทนการหล่อยางยูรีเทนการหล่อ
เดือยหมุน
รุ่น
CPBR
(ไม่มีตลับลูกปืน)
CPBR-B
(มีตลับลูกปืน)
75R (ยาง)
U (ยูรีเทน)
Z (การหล่อ)
3230112.5919165-65-117257070014001400115013001350
1003533144999971713085100021001900165017501850
12538361751101108080835105150028002800295030503250
1504038198120120909040120180035003500365037504050
2004442250148148112112141050155220049004900530057006200
2504846300180180140140126019030006500650086001010010300
300504835020420416016065220350083008300116001390013000
ยึดอยู่กับที่
รุ่น
CPBK
(ไม่มีตลับลูกปืน)
CPBK-B
(มีตลับลูกปืน)
753230112.5955775---118--7001400140085010001050
1003533144105708045100021001900145015501650
12538361751258110056150028002800230024002600
150403819813086180035003500290030003300
20044422501429311263149220049004900410045005000
2504846300190881606010300065006500570072007400
300504835020692175350083008300750098008900
การใช้งานแบบล้อลาก/
เดือยหมุน
รุ่น
CPBRN
(ด้วยตลับลูกปืนกันรุน)
1003533140112112719071901083585100021001900228026502750
150403819512912990105901051245120180035003500429049005400
2004442250146146112120112120955155220049004900651073007800
2504846300176176134144134144151065190300065006500110001230012400

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CPBR100-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ

฿ 1,142.05

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ประเภทหมุน14480.01 to 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)7171999910035โหลดปานกลางไม่มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูลพื้นฐาน

สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPBR100-R ในชุด ลูกล้อโครงเหล็กหล่อ - การใช้งานแบบ มาตรฐาน/แบบทางขรุขระ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CPBK-B125-R
CPBK-B125-U
CPBK-B125-Z
CPBR100-Z
CPBR125-R
CPBR125-Z
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ

฿ 1,351.35

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10แบบอยู่กับที่175140.01 to 220.00150[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)100561258112538โหลดปานกลางมีให้

฿ 2,211.30

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10แบบอยู่กับที่175220.01 to 320.00280[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)100561258112536โหลดปานกลางมีให้

฿ 1,255.80

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10แบบอยู่กับที่175220.01 to 320.00280[เหล็กกล้า] FCD450100561258112538โหลดปานกลางมีให้

฿ 1,123.85

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ประเภทหมุน144140.01 to 220.00190[เหล็กกล้า] FCD4507171999910035โหลดปานกลางไม่มีให้

฿ 1,642.55

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ประเภทหมุน175140.01 to 220.00150[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)808011011012538[โหลดหนัก] โหลด ปานกลางและ โหลดหนักไม่มีให้

฿ 1,642.55

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ประเภทหมุน175220.01 to 320.00280[เหล็กกล้า] FCD450808011011012538[โหลดหนัก] โหลด ปานกลางและ โหลดหนักไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้