(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ สำหรับรองรับโหลดเบา
ลูกล้อสำหรับงานเบาเหมาะสำหรับการใช้รองรับโหลดที่มีน้ำหนักน้อย มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่ , แบบหมุนรอบด้าน, แบบหมุนรอบด้านมาพร้อมกับสต๊อปเปอร์
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 35, 42, 50, 65, 80 และ 90
- โหลดที่ยอมรับได้ ต่ำสุด / สูงสุด (daN) : 8 และ 70
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 25, 32, 38, 50, 65 และ 75
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 12, 14, 17, 20, 25 และ 26
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางสังเคราะห์ (สีดำ) / ไนลอน (สีขาว) / ยูรีเทน (สีน้ำตาล) / FC250 (สีเทา)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
ตัวเครื่อง | ล้อ | ตลับลูกปืน | ||
[ M ]วัสดุ | [ S ]การเคลือบผิว | [M]วัสดุ (สี) | ที่หมุน | ล้อ |
SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ยางสังเคราะห์ (สีดำ) /ไนล่อน (สีขาว) /ยูรีเทน (สีน้ำตาล) /FC250 (สีเทา) | รวมกับ | ไม่มี |
Part Number | - | วัสดุล้อ |
CLGJ38 | - | R |
ตัวเครื่อง | Part Number | วัสดุล้อ | H | A | C | F1 | F2 | d | B | r | E | t | โหลดน้ำหนักที่ยอมให้ (N) | น้ำหนัก (g) | |||||||
รุ่น | รุ่น | D | ยาง | ไนล่อน | ยูรีเทน | การหล่อ | ยาง | ไนล่อน | ยูรีเทน | การหล่อ | |||||||||||
เดือยหมุน รุ่น | CLGJ | 25 | R (ยาง) N (ไนล่อน) U (ยูรีเทน) G (การหล่อ) | 35 | 35 | 30 | 28 | 23 | 4.2 | 12 | 21 | 8 | 1.6 | 80 | 100 | 100 | 120 | 35 | 30 | 40 | 53 |
32 | 42 | 38 | 32 | 30 | 24 | 14 | 27 | 10 | 1.6 | 120 | 180 | 180 | 200 | 50 | 40 | 50 | 68 | ||||
38 | 50 | 46 | 38 | 36 | 28 | 5.3 | 17 | 32 | 12 | 1.6 | 200 | 280 | 280 | 300 | 80 | 75 | 80 | 116 | |||
50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 20 | 42 | 16 | 2 | 300 | 380 | 380 | 400 | 140 | 110 | 119 | 213 | |||
65 | 80 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.8 | 25 | 53 | 19 | 2.3 | 400 | 550 | 550 | 600 | 245 | 180 | 195 | 450 | |||
75 | 90 | 26 | 58 | 500 | 650 | 650 | 700 | 290 | 195 | 215 | 555 | ||||||||||
ยึดอยู่กับที่ รุ่น | CLGK | 25 | 35 | 36 | 18 | 29 | - | 4.2 | 12 | - | - | 1.6 | 80 | 100 | 100 | 120 | 25 | 23 | 31 | 47 | |
32 | 42 | 20 | 14 | 1.6 | 120 | 180 | 180 | 200 | 38 | 30 | 40 | 58 | |||||||||
38 | 50 | 46 | 25 | 36 | 15 | 5.3 | 17 | 1.6 | 200 | 280 | 280 | 300 | 63 | 48 | 52 | 106 | |||||
50 | 65 | 58 | 40 | 45 | 25 | 6.5 | 20 | 2 | 300 | 380 | 380 | 400 | 130 | 95 | 110 | 220 | |||||
65 | 80 | 70 | 47 | 55 | 28 | 8.8 | 25 | 2.3 | 400 | 550 | 550 | 600 | 240 | 175 | 190 | 395 | |||||
75 | 90 | 26 | 500 | 650 | 650 | 700 | 290 | 195 | 215 | 530 | |||||||||||
แบบหมุน+ สต๊อปเปอร์ รุ่น | CLGS | 50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 20 | 44 | 16 | 2 | 300 | 380 | 380 | 500 | 165 | 135 | 145 | 420 | |
65 | 80 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.8 | 25 | 58 | 19 | 2.3 | 400 | 550 | 550 | 600 | 280 | 215 | 230 | 485 | |||
75 | 90 | 26 | 58 | 500 | 650 | 650 | 700 | 325 | 230 | 250 | 590 |
รหัสสินค้า |
---|
CLGJ50-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 269.36 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 65 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | - | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CLGJ50-U ในชุด ลูกล้อ, งานเบา
รหัสสินค้า |
---|
CLGJ32-G |
CLGJ32-N |
CLGJ32-R |
CLGJ65-N |
CLGJ65-R |
CLGJ65-U |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.55 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 42 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 20 | [เหล็กกล้า] หล่อ | - | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | ไม่มีให้ | ||
฿ 58.24 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 42 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 18 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | - | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | ไม่มีให้ | ||
฿ 65.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 42 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 12 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | - | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | ไม่มีให้ | |
฿ 154.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 80 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 55 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | ไม่มีให้ | |
฿ 170.63 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 80 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | ไม่มีให้ | |
฿ 282.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 80 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 55 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง