(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ชนิด Low Profileลูกล้อ โหลดหนัก มากพร้อมความสูงในการติดตั้งต่ำและความมั่นคงในการทำงานที่ยอดเยี่ยม มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้าน/ แบบอยู่กับที่แบบฐานต่ำ
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 68, 92 และ 106
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 120, 160, 230, 250, 300 และ 320
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65 และ 75
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 28 และ 38
- วัสดุ :
ลูกล้อ - พลาสติกเสริมแรงแบบพิเศษ (สีดำ), ฟีนอล (สีดำ), MC ไนลอน (สีน้ำเงิน), MC ไนลอนชนิดนำไฟฟ้า (สีดำ)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
รุ่น | \r\nD | \r\nล้อ | \r\nตัวเครื่อง | \r\nตลับลูกปืน ตลับลูกปืนล้อ | \r\n|||
เดือยหมุน | \r\nยึดอยู่กับที่ | \r\nสต๊อปเปอร์ | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\nวัสดุ | \r\n[ S ]การเคลือบผิว | \r\n||
CHJF | \r\nCHJK | \r\nCHJS | \r\n50 | \r\nเสริมแรงพิเศษ พลาสติก (สีดำ) | \r\nSPHC | \r\nไตรวาเลนท์โครเมต | \r\nรวมกับ | \r\n
50A | \r\n- | \r\n||||||
50S | \r\n|||||||
65A | \r\nรวมกับ | \r\n||||||
75A | \r\n|||||||
65 | \r\nฟีนอล (สีดำ) | \r\n||||||
75 | \r\n|||||||
CHJFM | \r\nCHJKM | \r\nCHJSM | \r\n50A | \r\nMC ไนล่อน (สีน้ำเงิน) | \r\n- | \r\n||
65 | \r\nรวมกับ | \r\n||||||
75 | \r\n|||||||
CHJFD | \r\nCHJKD | \r\nCHJSD | \r\n50A | \r\nMC นำไฟฟ้า ไนล่อน (สีดำ) | \r\n- | \r\n||
65 | \r\nรวมกับ | \r\n||||||
75 | \r\n
Part Number | \r\nตัวเครื่อง | \r\nล้อ | \r\nซีล | \r\nตลับลูกปืน | \r\n|||
รุ่น | \r\nD | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\n[ S ]การเคลือบผิว | \r\n[M]วัสดุ (สี) | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\nที่หมุน | \r\nล้อ | \r\n
CHJFS CHJKS CHJSS | \r\n50 | \r\nSUS304 | \r\nงานเจียรไนแบบบาเรล (P.1581) | \r\nพลาสติกเสริมแรงพิเศษ (สีดำ) | \r\nยูรีเทน | \r\nรวมกับ | \r\nรวมกับ | \r\n
50A | \r\n- | \r\n||||||
65 | \r\nฟีนอล (สีดำ) | \r\nรวมกับ | \r\n|||||
65A | \r\nพลาสติกเสริมแรงพิเศษ (สีดำ) | \r\n||||||
75A | \r\n|||||||
75 | \r\nฟีนอล (สีดำ) | \r\n
Part Number | \r\n
CHJFS65A | \r\n
ตัวเครื่อง รุ่น | \r\nPart Number | \r\nH | \r\nB | \r\nA | \r\nC | \r\nF | \r\nG | \r\nd | \r\nt | \r\nE | \r\nr | \r\nโหลดน้ำหนักที่ยอมให้ (N) | \r\nน้ำหนัก (กรัม) | \r\n||||
รุ่น | \r\nD | \r\nพลาสติก | \r\nฟีนอล | \r\nMC ไนล่อน | \r\nความนำไฟฟ้า MC ไนล่อน | \r\n||||||||||||
เดือยหมุน | \r\nCHJF (พลาสติก / ฟีนอล) CHJFM (MC ไนล่อน) CHJFD ( MC ไนล่อน นำไฟฟ้า) | \r\n50 | \r\n68 | \r\n28 | \r\n64 | \r\n- | \r\n50 | \r\n- | \r\n6.5 | \r\n2.3 | \r\n25 | \r\n51 | \r\n1600 | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n340 | \r\n
*50A | \r\n1600 | \r\n1600 | \r\n|||||||||||||||
*50S | \r\n70 | \r\n54 | \r\n54 | \r\n36 | \r\n- | \r\n- | \r\n|||||||||||
65 | \r\n92 | \r\n38 | \r\n90 | \r\n- | \r\n71 | \r\n- | \r\n10.5 | \r\n3.2 | \r\n22 | \r\n57 | \r\n- | \r\n3000 | \r\n3000 | \r\n3000 | \r\n870 | \r\n||
65A | \r\n3000 | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n|||||||||||||
75 | \r\n106 | \r\n61 | \r\n- | \r\n3200 | \r\n3200 | \r\n3200 | \r\n970 | \r\n||||||||||
75A | \r\n3200 | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n|||||||||||||
ยึดอยู่กับที่ | \r\nCHJK (พลาสติก / ฟีนอล) CHJKM (MC ไนล่อน) CHJKD ( ล้อ MC ไนล่อน นำไฟฟ้า) | \r\n50 | \r\n68 | \r\n28 | \r\n80 | \r\n50 | \r\n66 | \r\n36 | \r\n6.5 | \r\n2.3 | \r\n- | \r\n- | \r\n1600 | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n200 | \r\n
*50A | \r\n1600 | \r\n1600 | \r\n|||||||||||||||
65 | \r\n92 | \r\n38 | \r\n111 | \r\n70 | \r\n91 | \r\n47 | \r\n10.5 | \r\n3.2 | \r\n- | \r\n3000 | \r\n3000 | \r\n3000 | \r\n615 | \r\n||||
65A | \r\n3000 | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n|||||||||||||
75 | \r\n106 | \r\n123 | \r\n72 | \r\n103 | \r\n52 | \r\n- | \r\n3200 | \r\n3200 | \r\n3200 | \r\n725 | \r\n|||||||
75A | \r\n3200 | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n|||||||||||||
แบบหมุน+ มีสต๊อปเปอร์ | \r\nCHJS (พลาสติก / ฟีนอล) CHJSM (MC ไนล่อน) CHJSD ( ล้อ MC ไนล่อน นำไฟฟ้า) | \r\n*50A | \r\n68 | \r\n28 | \r\n64 | \r\n- | \r\n50 | \r\n- | \r\n6.5 | \r\n2.3 | \r\n25 | \r\n65 | \r\n1600 | \r\n- | \r\n1600 | \r\n1600 | \r\n380 | \r\n
65 | \r\n92 | \r\n38 | \r\n90 | \r\n71 | \r\n10.5 | \r\n3.2 | \r\n22 | \r\n67 | \r\n- | \r\n3000 | \r\n3000 | \r\n3000 | \r\n960 | \r\n||||
65A | \r\n3000 | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n|||||||||||||
75 | \r\n106 | \r\n- | \r\n3200 | \r\n3200 | \r\n3200 | \r\n1050 | \r\n|||||||||||
75A | \r\n3200 | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n
ตัวเครื่อง รุ่น | \r\nPart Number | \r\nH | \r\nB | \r\nA | \r\nC | \r\nF | \r\nG | \r\nd | \r\nt | \r\nE | \r\nr | \r\nโหลดน้ำหนักที่ยอมให้ (N) | \r\nน้ำหนัก (g) | \r\n|||
รุ่น | \r\nD | \r\nพลาสติก | \r\nฟีนอล | \r\nพลาสติก | \r\nฟีนอล | \r\n|||||||||||
เดือยหมุน | \r\nCHJFS | \r\n50 | \r\n68 | \r\n28 | \r\n64 | \r\n- | \r\n50 | \r\n- | \r\n6.5 | \r\n2 | \r\n25 | \r\n51 | \r\n1200 | \r\n- | \r\n290 | \r\n- | \r\n
*50A | \r\n||||||||||||||||
65 | \r\n92 | \r\n38 | \r\n90 | \r\n- | \r\n71 | \r\n- | \r\n10.5 | \r\n3 | \r\n22 | \r\n57 | \r\n- | \r\n2300 | \r\n- | \r\n810 | \r\n||
65A | \r\n2300 | \r\n- | \r\n810 | \r\n- | \r\n||||||||||||
75 | \r\n106 | \r\n61 | \r\n- | \r\n2500 | \r\n- | \r\n910 | \r\n||||||||||
75A | \r\n2500 | \r\n- | \r\n910 | \r\n- | \r\n||||||||||||
ยึดอยู่กับที่ | \r\nCHJKS | \r\n50 | \r\n68 | \r\n28 | \r\n80 | \r\n50 | \r\n66 | \r\n36 | \r\n6.5 | \r\n2 | \r\n- | \r\n- | \r\n1200 | \r\n180 | \r\n||
50A | \r\n||||||||||||||||
65 | \r\n92 | \r\n38 | \r\n111 | \r\n70 | \r\n91 | \r\n47 | \r\n10.5 | \r\n3 | \r\n- | \r\n2300 | \r\n- | \r\n580 | \r\n||||
65A | \r\n2300 | \r\n- | \r\n580 | \r\n- | \r\n||||||||||||
75 | \r\n106 | \r\n123 | \r\n72 | \r\n103 | \r\n52 | \r\n- | \r\n2500 | \r\n- | \r\n620 | \r\n|||||||
75A | \r\n2500 | \r\n- | \r\n620 | \r\n- | \r\n||||||||||||
แบบหมุน+ มีสต๊อปเปอร์ | \r\nCHJSS | \r\n50A | \r\n68 | \r\n28 | \r\n64 | \r\n- | \r\n50 | \r\n- | \r\n6.5 | \r\n2 | \r\n25 | \r\n65 | \r\n1200 | \r\n330 | \r\n890 | \r\n|
65 | \r\n92 | \r\n38 | \r\n90 | \r\n71 | \r\n10.5 | \r\n3 | \r\n22 | \r\n94 | \r\n- | \r\n2300 | \r\n- | \r\n- | \r\n||||
65A | \r\n2300 | \r\n- | \r\n890 | \r\n- | \r\n||||||||||||
75 | \r\n106 | \r\n- | \r\n2500 | \r\n- | \r\n990 | \r\n|||||||||||
75A | \r\n2500 | \r\n- | \r\n990 | \r\n- | \r\n
ตัวผลิตภัณฑ์ | \r\nD | \r\nราคาต่อหน่วย | \r\n||
CHJF, CHJK, CHJS (พลาสติก ฟีนอล) | \r\nCHJFM, CHJKM, CHJSM (MC ไนล่อน) | \r\nCHJFD, CHJKD, CHJSD ( MC ไนล่อน สื่อนำกระแสไฟฟ้า) | \r\n||
เดือยหมุน | \r\n50 | \r\n\r\n | - | \r\n- | \r\n
50A | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | |
50S | \r\n\r\n | - | \r\n- | \r\n|
65 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | |
65A | \r\n\r\n | - | \r\n- | \r\n|
75 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | |
75A | \r\n\r\n | - | \r\n- | \r\n|
ยึดอยู่กับที่ | \r\n50 | \r\n\r\n | - | \r\n- | \r\n
50A | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | |
65 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | |
65A | \r\n\r\n | - | \r\n- | \r\n|
75 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | |
75A | \r\n\r\n | - | \r\n- | \r\n|
แบบหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์ | \r\n50A | \r\n\r\n | \r\n | \r\n |
65 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | |
65A | \r\n\r\n | - | \r\n- | \r\n|
75 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | |
75A | \r\n\r\n | - | \r\n- | \r\n
ตัวผลิตภัณฑ์ | \r\nPart Number | \r\nราคาต่อหน่วย | \r\n|
รุ่น | \r\nD | \r\nCHJFS / CHJKS / CHJSS (พลาสติก ฟีนอล) | \r\n|
เดือยหมุน | \r\nCHJFS | \r\n50 | \r\n\r\n |
*50A | \r\n\r\n | ||
65 | \r\n\r\n | ||
65A | \r\n\r\n | ||
75 | \r\n\r\n | ||
75A | \r\n\r\n | ||
ยึดอยู่กับที่ | \r\nCHJKS | \r\n50 | \r\n\r\n |
50A | \r\n\r\n | ||
65 | \r\n\r\n | ||
65A | \r\n\r\n | ||
75 | \r\n\r\n | ||
75A | \r\n\r\n | ||
แบบหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์ | \r\nCHJSS | \r\n50A | \r\n\r\n |
65 | \r\n\r\n | ||
65A | \r\n\r\n | ||
75 | \r\n\r\n | ||
75A | \r\n\r\n |
รหัสสินค้า |
---|
CHJSD50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,738.10 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 68 | 140.01 to 220.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 160 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เหล็กกล้า | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ขนาด | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHJSD50A ในชุด ลูกล้อ ชนิด Low Profile
รหัสสินค้า |
---|
CHJF65 |
CHJF65A |
CHJF75 |
CHJSD65 |
CHJSD75 |
CHJSM50A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,269.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 92 | 220.01 to 320.00 | ไม่มี | 300 | [ฟีนอล] ฟีนอล | ไม่มีให้ | เหล็กกล้า | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | มีให้ | |
฿ 627.90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 92 | 220.01 to 320.00 | ไม่มี | 300 | [พลาสติกวิศวกรรม] พลาสติก เสริมแรง ชนิดพิเศษ | ไม่มีให้ | เหล็กกล้า | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | มีให้ | |
฿ 1,474.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 106 | 220.01 to 320.00 | ไม่มี | 320 | [ฟีนอล] ฟีนอล | ไม่มีให้ | เหล็กกล้า | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | มีให้ | |
฿ 4,154.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 92 | 220.01 to 320.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 300 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เหล็กกล้า | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | มีให้ | |
฿ 4,527.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 106 | 220.01 to 320.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 320 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เหล็กกล้า | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | มีให้ | |
฿ 891.80 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 68 | 140.01 to 220.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 160 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | เหล็กกล้า | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง