(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลููกล้อ - โหลดปานกลาง
ลูกล้อ สำหรับใช้งานทั่วไปนี้สามารถใช้กับรถเข็นแพลตฟอร์มขนาดกลางได้ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่ / แบบหมุนรอบด้านและ แบบหมุนรอบด้านมาพร้อมกับสต๊อปเปอร์
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 100, 144, 177, 198 และ 250
- โหลดที่ยอมรับได้ ต่ำสุด / สูงสุด (daN) : 80 และ 370
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100, 130, 150 และ 200
- ความกว้างลูกล้อ แคบสุด / กว้างสุด (mm.) : 32 และ 45
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางสังเคราะห์ (สีดำ), ยูรีเทนปลอดสารคาร์บอนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (สีเหลือง), Antistatic ยาง (สีส้ม), ยูรีเทน และ MCไนลอน(สีน้ำเงิน)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
CMGS75-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ทิศทางการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 932.75 ฿ 481.58 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 100 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้) | 80 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | ที่ มือจับ ด้านขวา |
กำลังโหลด …
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | มีให้ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CMGS75-T ในชุด ลููกล้อ - โหลดปานกลาง (CMG)
รหัสสินค้า |
---|
CMGJ100-N |
CMGJ100-R |
CMGJ100-T |
CMGJ100-U |
CMGJ130-K |
CMGS75-U |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ทิศทางการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,160.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 144 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 180 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ไม่มีให้ | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 34 | - | |
฿ 423.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 144 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | - | |
฿ 1,041.95 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 144 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | - | |
฿ 718.90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 144 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 170 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | - | |
฿ 2,962.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 177 | 220.01 to 320.00 | ไม่มี | 260 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต ไม่ใช่ คาร์บอน | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 82 | 79 | 105 | 105 | 130 | 38 | - | |
฿ 782.60 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 100 | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้) | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | ที่ มือจับ ด้านขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง