1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ - รองรับโหลดเบา/ปานกลาง (รหัสสินค้า)

CASTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อ - รองรับโหลดเบา/ปานกลาง
  • ลูกล้อ - รองรับโหลดเบา/ปานกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

ลููกล้อ - โหลดเบา/โหลดปานกลาง
ลูกล้อชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่รองรับน้ำหนักเบาและปานกลาง มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่ / แบบหมุนรอบด้านและ แบบหมุนรอบด้านมาพร้อมกับสต๊อปเปอร์
- Mounting Height Minimum / Maximum (mm.) : 35 และ 190
- โหลดที่ยอมรับได้ ต่ำสุด / สูงสุด (daN) : 8 และ 160
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100 และ 125
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 25, 30 และ 37.5
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางสังเคราะห์ (สีดำ), ยูรีเทน (สีเทา) และ ไนลอน (สีขาว)
โครงสร้าง - SPHC และ SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

 
ชนิดตัวผลิตภัณฑ์หลักล้อตลับลูกปืน
[ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว[M]วัสดุ (สี)ส่วนหมุนล้อ
ซีเอ็นจี□SPHCไตรวาเลนท์โครเมตยางสังเคราะห์ (สีดำ),
ยูรีเทน (สีเทา) ไนล่อน (สีขาว)
รวมกับมีให้สำหรับ D100, 125, 150
ระบบประสาทส่วนกลาง□SUS304งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)
[ ! ]ล้อไนล่อน D100 จะไม่มีตลับลูกปืนในล้อ
[ ! ]สีของยางล้อ D25 และ 38 เป็นสีเทา

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าวัสดุล้อ
CNGJ100U
ตัวผลิตภัณฑ์หลักรหัสสินค้าวัสดุล้อHACF1F2G1G2dErBtโหลดน้ำหนักอนุญาต (N)น้ำหนัก (g)
 ชนิดD
R
U
N
เหล็กกล้าสแตนเลสRUNRUN
หมุนได้ซีเอ็นจีเจ (เหล็กกล้า)
CNSGJ (สเตนเลส)
25R
(ยาง)
U
(ยูรีเทน)
N
(ไนล่อน)
35353028234.2923
13
13
1.5801003637
3850463836285.31334
18
18
2002807475
5065594746356.51644
21
20
2500600170140
658570585554
(*1)
4244
(*1)
8.82560
25
25
25
2.32500700700370310300
759365
25
27
25
600800800390330320
10013090907168716810.53084
32
30
32
2.931200120010001055930900
125165102102807580751135101
38
30
38 (35)
44150015001500160015001350
15019040119
40 (42)
35
35
160016001600183517501680
ยึดอยู่กับที่ซีเอ็นจีเค (เหล็กกล้า)
CNSGK (สเตนเลส)
25353719294.2
13
13
1.5801003031
3850462536155.3
18
18
2002805152
5065584445256.5
21
20
2500600130110
65857052
(47)
5554
(*1)
288.8
25
25
25
2.32500700700260200190
7593
25
27
25
600800800280220190
100130110709080504510.5
32
30
32
2.62.5120012001200770645615
12516514080112100565311
38
30
38 (35)
415001500150011001000850
150190
40 (42)
35
35
160016001600140013151245
แบบหมุนได้พร้อมตัวล็อคซีเอ็นจีเอส (เหล็กกล้า)
CNSGS (สเตนเลส)
5065594746356.51658
21
20
2500600220190
658570585554
(*1)
4244
(*1)
8.82574 (97)
25
25
25
2.32500700700420360350
7593
25
27
25
600800800450390380
10013090907168716810.53098 (102)
32
30
32
2.93120012001200122010951065
125165102102807580751135118 (123)
38
30
38 (35)
44150015001500173516351485
15019040122 (127)
40 (42)
35
35
160016001600204519501890
ขนาดใน () ใช้สำหรับประเภท สเตนเลส
(*1) รูเจาะมีไว้สำหรับประเภท เหล็กกล้า เท่านั้น มุม ของ รูยาว จะแตกต่างจากภาพที่ขยายใหญ่ขึ้น
CNGK25 มีรูยึด 2 รู

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CNGK38-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ

฿ 42.77

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่50ถึง 35.00ไม่มี20[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)ไม่มีให้เหล็กกล้า361546253818ไม่มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CNGK38-R ในชุด ลูกล้อ - รองรับโหลดเบา/ปานกลาง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CNGJ125-N
CNGJ125-R
CNGJ125-U
CNGK50-N
CNGK50-R
CNGK65-N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ

฿ 995.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน165140.01 to 220.00ไม่มี150[ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป)ไม่มีให้เหล็กกล้า75 ~ 8075 ~ 8010210212538มีให้

฿ 427.70

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน165140.01 to 220.00ไม่มี150[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)ไม่มีให้เหล็กกล้า75 ~ 8075 ~ 8010210212538มีให้

฿ 791.70

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน165140.01 to 220.00ไม่มี150[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)ไม่มีให้เหล็กกล้า75 ~ 8075 ~ 8010210212535มีให้

฿ 63.70

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่6535.01 to 80.00ไม่มี60[ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป)ไม่มีให้เหล็กกล้า452558445020ไม่มีให้

฿ 63.70

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่6535.01 to 80.00ไม่มี50[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)ไม่มีให้เหล็กกล้า452558445021ไม่มีให้

฿ 95.55

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่8535.01 to 80.00ไม่มี70[ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป)ไม่มีให้เหล็กกล้า54 ~ 552870476525ไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้