(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลููกล้อ - โหลดเบา/โหลดปานกลาง
ลูกล้อชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่รองรับน้ำหนักเบาและปานกลาง มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่ / แบบหมุนรอบด้านและ แบบหมุนรอบด้านมาพร้อมกับสต๊อปเปอร์
- Mounting Height Minimum / Maximum (mm.) : 35 และ 190
- โหลดที่ยอมรับได้ ต่ำสุด / สูงสุด (daN) : 8 และ 160
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100 และ 125
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 25, 30 และ 37.5
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางสังเคราะห์ (สีดำ), ยูรีเทน (สีเทา) และ ไนลอน (สีขาว)
โครงสร้าง - SPHC และ SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
ชนิด | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | ล้อ | ตลับลูกปืน | ||
[ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [M]วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ล้อ | |
ซีเอ็นจี□ | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ยางสังเคราะห์ (สีดำ), ยูรีเทน (สีเทา) ไนล่อน (สีขาว) | รวมกับ | มีให้สำหรับ D100, 125, 150 |
ระบบประสาทส่วนกลาง□ | SUS304 | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
รหัสสินค้า | — | วัสดุล้อ |
CNGJ100 | — | U |
ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | E | r | B | t | โหลดน้ำหนักอนุญาต (N) | น้ำหนัก (g) | ||||||||
ชนิด | D | R | U | N | เหล็กกล้า | สแตนเลส | R | U | N | R | U | N | ||||||||||||
หมุนได้ | ซีเอ็นจีเจ (เหล็กกล้า) CNSGJ (สเตนเลส) | 25 | R (ยาง) U (ยูรีเทน) N (ไนล่อน) | 35 | 35 | 30 | 28 | — | 23 | — | 4.2 | 9 | 23 | 13 | — | 13 | 1.5 | — | 80 | — | 100 | 36 | — | 37 |
38 | 50 | 46 | 38 | 36 | 28 | 5.3 | 13 | 34 | 18 | 18 | 200 | 280 | 74 | 75 | ||||||||||
50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 16 | 44 | 21 | 20 | 2 | 500 | 600 | 170 | 140 | |||||||||
65 | 85 | 70 | 58 | 55 | 54 (*1) | 42 | 44 (*1) | 8.8 | 25 | 60 | 25 | 25 | 25 | 2.3 | 2 | 500 | 700 | 700 | 370 | 310 | 300 | |||
75 | 93 | 65 | 25 | 27 | 25 | 600 | 800 | 800 | 390 | 330 | 320 | |||||||||||||
100 | 130 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 10.5 | 30 | 84 | 32 | 30 | 32 | 2.9 | 3 | 1200 | 1200 | 1000 | 1055 | 930 | 900 | |||
125 | 165 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 11 | 35 | 101 | 38 | 30 | 38 (35) | 4 | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1350 | |||
150 | 190 | 40 | 119 | 40 (42) | 35 | 35 | 1600 | 1600 | 1600 | 1835 | 1750 | 1680 | ||||||||||||
ยึดอยู่กับที่ | ซีเอ็นจีเค (เหล็กกล้า) CNSGK (สเตนเลส) | 25 | 35 | 37 | 19 | 29 | — | — | — | 4.2 | — | — | 13 | — | 13 | 1.5 | — | 80 | — | 100 | 30 | — | 31 | |
38 | 50 | 46 | 25 | 36 | 15 | 5.3 | 18 | 18 | 200 | 280 | 51 | 52 | ||||||||||||
50 | 65 | 58 | 44 | 45 | 25 | 6.5 | 21 | 20 | 2 | 500 | 600 | 130 | 110 | |||||||||||
65 | 85 | 70 | 52 (47) | 55 | 54 (*1) | 28 | 8.8 | 25 | 25 | 25 | 2.3 | 2 | 500 | 700 | 700 | 260 | 200 | 190 | ||||||
75 | 93 | 25 | 27 | 25 | 600 | 800 | 800 | 280 | 220 | 190 | ||||||||||||||
100 | 130 | 110 | 70 | 90 | 80 | 50 | 45 | 10.5 | 32 | 30 | 32 | 2.6 | 2.5 | 1200 | 1200 | 1200 | 770 | 645 | 615 | |||||
125 | 165 | 140 | 80 | 112 | 100 | 56 | 53 | 11 | 38 | 30 | 38 (35) | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1000 | 850 | ||||||
150 | 190 | 40 (42) | 35 | 35 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1315 | 1245 | ||||||||||||||
แบบหมุนได้พร้อมตัวล็อค | ซีเอ็นจีเอส (เหล็กกล้า) CNSGS (สเตนเลส) | 50 | 65 | 59 | 47 | 46 | — | 35 | — | 6.5 | 16 | 58 | 21 | — | 20 | 2 | — | 500 | — | 600 | 220 | — | 190 | |
65 | 85 | 70 | 58 | 55 | 54 (*1) | 42 | 44 (*1) | 8.8 | 25 | 74 (97) | 25 | 25 | 25 | 2.3 | 2 | 500 | 700 | 700 | 420 | 360 | 350 | |||
75 | 93 | 25 | 27 | 25 | 600 | 800 | 800 | 450 | 390 | 380 | ||||||||||||||
100 | 130 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 10.5 | 30 | 98 (102) | 32 | 30 | 32 | 2.9 | 3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1220 | 1095 | 1065 | |||
125 | 165 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 11 | 35 | 118 (123) | 38 | 30 | 38 (35) | 4 | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1735 | 1635 | 1485 | |||
150 | 190 | 40 | 122 (127) | 40 (42) | 35 | 35 | 1600 | 1600 | 1600 | 2045 | 1950 | 1890 |
รหัสสินค้า |
---|
CNGJ100-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.25 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 130 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | เหล็กกล้า | 68 ~ 71 | 68 ~ 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | มีให้ |
กำลังโหลด …
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CNGJ100-R ในชุด ลูกล้อ - รองรับโหลดเบา/ปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
CNGJ100-N |
CNGJ100-U |
CNGJ125-N |
CNGJ125-R |
CNGJ125-U |
CNGJ150-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 332.15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 130 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | เหล็กกล้า | 68 ~ 71 | 68 ~ 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | ไม่มีให้ | ||
฿ 550.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 130 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | เหล็กกล้า | 68 ~ 71 | 68 ~ 71 | 90 | 90 | 100 | 29 | มีให้ | |
฿ 995.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 165 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | เหล็กกล้า | 75 ~ 80 | 75 ~ 80 | 102 | 102 | 125 | 38 | มีให้ | |
฿ 427.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 165 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | เหล็กกล้า | 75 ~ 80 | 75 ~ 80 | 102 | 102 | 125 | 38 | มีให้ | |
฿ 791.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 165 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 150 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | เหล็กกล้า | 75 ~ 80 | 75 ~ 80 | 102 | 102 | 125 | 35 | มีให้ | |
฿ 773.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 190 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | ไม่มีให้ | เหล็กกล้า | 75 ~ 80 | 75 ~ 80 | 102 | 102 | 150 | 35 | มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง