1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดกรอง HEPA แบบปรับปริมาณอากาศ
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
    ฿ 35,105.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุม 1 ชุดสามารถปรับสามารถปรับปริมาณลมของชุดกรอง HEPA 1 ชุดได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HEPAFS100-5-1
HEPAFS100-10-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงปริมาณอากาศ
(ลบ.ม. / นาที)

฿ 35,105.95

HEPA FILTER UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 21 วัน 0.5 หรือน้อยกว่า ~ 5

฿ 45,523.50

HEPA FILTER UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 21 วัน 1 < 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พาวเวอร์ซัพพลาย เฟสเดียว(V) 100 ชนิด ชุดกรอง HEPA แบบปรับปริมาณอากาศ