(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต็มสโตรค: 6.3 มม | จำนวนตำแหน่งติดตั้งประเภทเม็ดมะยม: 4 ประเภทวาฟเฟิล: 9 | มุมถ้วย: 90°, มุมเข็ม: 90°
ลำดับที่ | ชิ้นส่วนอะไหล่ | [ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว |
(A) | พลันเจอร์ | C1730B | ชุบโรเดียมที่นิกเกิลชั้นใน |
(B) | บาร์เรล | ทองเหลือง | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
(C) | สปริง | สแตนเลส | — |
(D) | ลูกปืน | SUS | — |
ลำดับที่ | [ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว |
(E) | เงินเยอรมัน | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
(F) | ทองเหลือง | ชุบทองที่นิกเกิลชั้นใน |
รหัสสินค้า | — | ปลาย (จบ) รูปทรง | — | สีสายไฟ | — | ความยาวสายไฟ |
NP84 NR90 NRB84 NRB90 | — — | G B | — — | W BL | — — | 1000 400 |
รหัสสินค้า |
---|
NP84-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.40 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 3.0 | [ถ้วย] คัพ D | 5 ถึง 6.5 | 6.3 | 100.1 ถึง 150 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 2.54 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2 | 20.1 ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP84-D ในชุด หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสและเต้ารับ - ซีรีส์ 84
รหัสสินค้า |
---|
NP84-AS |
NP84-B |
NP84-C |
NP84-E |
NP84-G |
NP84HD-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 3.0 | [มงกุฎเรียว] Tapered Crown AS | 5 ถึง 6.5 | 6.3 | 100.1 ถึง 150 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1.3 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2 | 20.1 ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
฿ 218.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 3.0 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) B | 5 ถึง 6.5 | 6.3 | 100.1 ถึง 150 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1.58 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2 | 20.1 ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
฿ 218.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 3.0 | [เข็ม] เข็ม | 5 ถึง 6.5 | 6.3 | 100.1 ถึง 150 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1.3 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2 | 20.1 ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
฿ 218.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 3.0 | [เข็ม] เข็ม E | 5 ถึง 6.5 | 6.3 | 100.1 ถึง 150 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1.58 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2 | 20.1 ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
฿ 218.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 3.0 | [แบน] แฟลตจี | 5 ถึง 6.5 | 6.3 | 100.1 ถึง 150 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 1.58 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2 | 20.1 ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
฿ 218.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 3.0 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | 5 ถึง 6.5 | 6.3 | 150.1 ถึง 200 | - | [ทองแดงผสม] C1730B | 2.54 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 2 | 20.1 ถึง 25 | 50.1 ถึง 100 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 77 | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง