(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีให้เลือกทั้งแบบรูปตัว U และรูปตัว M ใช้สำหรับให้ความร้อนน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
MSHM0.5-V100 |
MSHM0.5-V200 |
MSHM1-V100 |
MSHM1-V200 |
MSHM1.5-V200 |
MSHM2-V200 |
MSHU0.5-V100 |
MSHU0.5-V200 |
MSHU1-V100 |
MSHU1-V200 |
MSHU1.5-V200 |
MSHU2-V200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จัดอันดับการไหล (W) | แรงดันไฟฟ้า (V) | พลังงานไฟฟ้า (W) | ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย (W / cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,088.45 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | Up to 999 | 100 | 500 | 5.0W/cm2 | |
฿ 2,088.45 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | Up to 999 | 200 | 500 | 5.0W/cm2 | |
฿ 2,393.30 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1000 | 100 | 1000 | 5.5W/cm2 | |
฿ 2,393.30 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1000 | 200 | 1000 | 5.5W/cm2 | |
฿ 2,393.30 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1001 to 2000 | 200 | 1500 | 6.0W/cm2 | |
฿ 2,393.30 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1001 to 2000 | 200 | 2000 | 6.0W/cm2 | |
฿ 2,024.75 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | Up to 999 | 100 | 500 | 5.5W/cm2 | |
฿ 2,024.75 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | Up to 999 | 200 | 500 | 5.5W/cm2 | |
฿ 2,024.75 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1000 | 100 | 1000 | 8.0W/cm2 | |
฿ 2,024.75 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1000 | 200 | 1000 | 8.0W/cm2 | |
฿ 2,024.75 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1001 to 2000 | 200 | 1500 | 7.5W/cm2 | |
฿ 2,152.15 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1001 to 2000 | 200 | 2000 | 7.0W/cm2 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องทำความร้อน ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง