(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเน คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ ที่สามารถต่อเข้ากับแกน กระบอกสูบ โดยมี เกลียวนอก นอก ปลาย
รหัสสินค้า |
---|
FJN10-1.5-9 |
FJN10-1.5-9 |
FJN10-1.25-9 |
FJN12-1.5-9 |
FJN12-1.25-9 |
FJN12-1.25-9 |
FJN14-1.5-9 |
FJN14-1.5-9 |
FJN18-1.5-9 |
FJN18-1.5-9 |
FJT10-1.25-9 |
FJT12-1.25-9 |
FJT14-1.5-9 |
FJT18-1.5-9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้างของ ร่อง T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 327.60 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 | ||
฿ 327.60 ฿ 150.11 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M12 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 | ||
฿ 354.90 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M12 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M12 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 | ||
฿ 368.55 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M14 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M14 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 | ||
฿ 409.50 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M18 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M18 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M12 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M14 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ | [M10 ถึง M18] M18 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 9 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง