(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟลทติ้งจอยท์ รองรับการใช้งาน งาน กับ M3 ถึง M6 ที่สามารถใช้ในสถานการณ์ที่ประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
FJSC3-0.5 |
FJSC4-0.7 |
FJSC5-0.8 |
FJSC6-1.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | แรงดึง/แรงความกดสูงสุดที่ใช้ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 432.25 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | 0.019 | |
฿ 441.35 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | 0.054 | |
฿ 486.85 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | 0.123 | |
฿ 495.95 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | 0.123 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ / คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน | รู |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่า S45C | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | คลองเลื่อย |
กระบวนการเตรียมผิว | ซอลท์บาธไนไตรดิง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง