(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· บอลวาล์ว ขนาดกะทัดรัดนี้มี แรงบิด เบาและให้การเปิดปิดที่ราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
BBPH61 |
BBPH61-B |
BBPH61-BL |
BBPH61-W |
BBPH61-Y |
BBPH93 |
BBPH93-B |
BBPH93-BL |
BBPH93-W |
BBPH93-Y |
BBPH124 |
BBPH124-B |
BBPH124-BL |
BBPH124-W |
BBPH124-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) | มือจับ สี | ข้อ ข้อต่อ สายยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 347.80 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 6 | 58 | ไม่ระบุสี (สีส้ม) | 7 | 61 | ||
฿ 347.80 ฿ 247.04 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 6 | 58 | B (สีดำ) | 7 | 61 | ||
฿ 347.80 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 6 | 58 | BL (สีน้ำเงิน) | 7 | 61 | |
฿ 347.80 ฿ 245.09 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 6 | 58 | W (สีขาว) | 7 | 61 | ||
฿ 347.80 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 6 | 58 | Y (สีเหลือง) | 7 | 61 | |
฿ 347.80 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 9 | 60 | ไม่ระบุสี (สีส้ม) | 10.5 | 93 | |
฿ 347.80 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 9 | 60 | B (สีดำ) | 10.5 | 93 | |
฿ 347.80 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3/8 | 9 | 60 | BL (สีน้ำเงิน) | 10.5 | 93 | |
฿ 347.80 ฿ 259.84 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 9 | 60 | W (สีขาว) | 10.5 | 93 | ||
฿ 347.80 ฿ 234.14 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 9 | 60 | Y (สีเหลือง) | 10.5 | 93 | ||
฿ 650.06 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 12 | 69.5 | ไม่ระบุสี (สีส้ม) | 14 | 124 | |
฿ 650.06 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 12 | 69.5 | B (สีดำ) | 14 | 124 | |
฿ 650.06 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 12 | 69.5 | BL (สีน้ำเงิน) | 14 | 124 | |
฿ 650.06 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/2 | 12 | 69.5 | W (สีขาว) | 14 | 124 | |
฿ 650.06 ฿ 345.83 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 12 | 69.5 | Y (สีเหลือง) | 14 | 124 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | ประเภท รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R (PT) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง |
มือจับ รูปทรง | ประเภท ก้านโยก | วัสดุรอง | ฟลูออโรเรซิ่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 30 | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) | 40 | วิธีการใช้งาน | ประเภทคู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง