(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เพียงอย่างเดียว · มีให้เลือกทั้งแบบ ฟองน้ำ และแบบ เบลโลว์
รุ่น | [ M ]วัสดุ | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | [ H ]ความแข็ง | สี |
VPSK | ยางคลอโรพรีน | ฟองน้ำ | — | สีดำ |
VPBT | ยางไนไตร | ยางกันฝุ่น | Shore A50 | สีดำ |
VPBE | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | Shore A60 | สีดำ |
รหัสสินค้า |
VPSK10 |
รหัสสินค้า | MVS ข้อต่อ สุญญากาศ ข้อต่อฟิตติ้ง สุญญากาศ □ | การติดตั้ง | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | |
รุ่น | ลำดับที่ | 1 ถึง 9 PC | 10 to 30 | ||
VPSK | 10 | 10 | ชนิดมีอุปกรณ์เสริม | ||
15 | 15 | ||||
20 | 20 | ||||
25 | 25 | ||||
30 | 30 |
รหัสสินค้า | ข้อต่อ สุญญากาศ ข้อต่อฟิตติ้ง MVB□ | การติดตั้ง | VPBT | VPBE | |||
ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ||||
รุ่น | ลำดับที่ | 1 ถึง 9 PC | 10 to 30 | 1 ถึง 9 PC | 10 to 30 | ||
VPBT VPBE | 10 | 10 | ชนิดมีอุปกรณ์เสริม | ||||
20 | 20 | ||||||
30 | 30 | ||||||
40 | 40 |
รหัสสินค้า |
---|
VPBE10 |
VPBE20 |
VPBE30 |
VPBE40 |
VPBT10 |
VPBT20 |
VPBT30 |
VPBT40 |
VPSK10 |
VPSK15 |
VPSK20 |
VPSK25 |
VPSK30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดยางรอง | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สภาพแวดล้อม | วัสดุ | อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน (°ค) | ประเภทของสกรูเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูเชื่อมต่อ | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.74 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | ไม่มีข้อมูล | - | 10 | ||
฿ 227.73 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | ไม่มีข้อมูล | - | 20 | |
฿ 252.57 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | ไม่มีข้อมูล | - | 30 | ||
฿ 310.54 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | ไม่มีข้อมูล | - | 40 | |
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | ไม่มีข้อมูล | - | 10 | |
฿ 157.34 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | ไม่มีข้อมูล | - | 20 | |
฿ 169.76 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | ไม่มีข้อมูล | - | 30 | |
฿ 198.74 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | ไม่มีข้อมูล | - | 40 | |
฿ 269.13 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฟองน้ำ | แหวน | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | เกลียว | M6 | 10 | |
฿ 281.55 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฟองน้ำ | แหวน | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | เกลียว | M6 | 15 | |
฿ 351.94 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฟองน้ำ | แหวน | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | เกลียว | M6 | 20 | |
฿ 380.93 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | แหวน | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | เกลียว | M6 | 25 | |
฿ 422.33 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฟองน้ำ | แหวน | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | เกลียว | M6 | 30 |
กำลังโหลด …
รุ่น | VPSK | VPBT | VPBE | |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 80° | 110° | 180° | |
อุณหภูมิการทำงานขั้นต่ำ | -45° | -30° | -40° | |
ทนสภาพอากาศ | ○ | △ | ◎ | |
ความทนโอโซน | ○ | △ | ◎ | |
ทนกรด | △ | △ | ○ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ◎ | ○ | ◎ | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเบา ) | × | ◎ | △ |
(เบนซีน, โทลูอีน) | △ | △ | △ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | — | 104~106Ω/sq |
ชนิดที่มีการยึดติด | Attachment type | สี | สีดำ | ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | หน่วยแพ้ดเดี่ยว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง