1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่ออากาศ / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว/ 2 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ 1 ปลั๊ก (รหัสสินค้า)

JOINT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,309.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ สำหรับอากาศ, แบบ แยก , การซ่อมยูนิตคู่ [ของไหล ที่ใช้] อากาศ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCRN4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,309.95

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อ ช่องเสียบ One-Touch เกลียวนอก/ ตัวเมีย ช่องเสียบ วัสดุ อะลูมิเนียม
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ชนิด ประเภท แยก โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) null :: 1.5
บังคับ สายยาง OD(Ø) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCRN4 ในชุด ข้อต่ออากาศ / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว/ 2 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ 1 ปลั๊ก