(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Shore A ใช้สำหรับตัวแยกการสั่นสะเทือน ซึ่งมีการตกตะกอนน้อยกว่า ยาง และมีประสิทธิภาพในการ กันสั่นสะเทือน ต่อภาระที่เบาและการสั่นสะเทือนเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
BGEPG50 |
BGEPG100 |
BGEPGA50 |
BGEPGA100 |
BGEPM50 |
BGEPM100 |
BGEPMA50 |
BGEPMA100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดใช้งานสูงสุด (N) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สีของตัวผลิตภัณฑ์ | โหลดใช้งาน (N) | ซีล กาว | ความยาว A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 406.09 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 49 | 7 | -40~ 200 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 19.6 ~ 49 | ไม่มีประเภท กาว | 50 | ||
฿ 1,338.16 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 196 | 7 | -40~ 200 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 98 ~ 196 | ไม่มีประเภท กาว | 100 | |
฿ 514.38 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 49 | - | -40~ 100 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 19.6 ~ 49 | ประเภท กาว | 50 | |
฿ 1,701.70 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 196 | - | -40~ 100 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 98 ~ 196 | ประเภท กาว | 100 | |
฿ 406.09 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 294 | 7 | -40~ 200 | [สีเขียวอ่อน] สีเขียวอ่อน | 49 ~ 294 | ไม่มีประเภท กาว | 50 | |
฿ 1,338.16 ฿ 625.86 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1225 | 7 | -40~ 200 | [สีเขียวอ่อน] สีเขียวอ่อน | 196 ~ 1225 | ไม่มีประเภท กาว | 100 | ||
฿ 514.38 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 294 | - | -40~ 100 | [สีเขียวอ่อน] สีเขียวอ่อน | 49 ~ 294 | ประเภท กาว | 50 | |
฿ 1,701.70 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1225 | - | -40~ 100 | [สีเขียวอ่อน] สีเขียวอ่อน | 196 ~ 1225 | ประเภท กาว | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เจลกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนทำให้หมาด ๆ | คุณสมบัติ | ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด เจลกันสั่นสะเทือน | แผ่น | วัสดุ | Shore A | ช่วง เครื่องวัดความถี่ ใช้งานได้(เฮิร์ตซ์) | 40 :: |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง