1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คอัพ/ตั้งความหน่วงล่วงหน้า (รหัสสินค้า)

ABSORBER
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
    ฿ 841.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โช้ค แบบอยู่กับที่ พร้อมแนวทางการเปลี่ยน 1 ล้านรอบ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MAKS1008L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
ค่า
(N)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ฝาครอบ ขนาด เกลียว M

฿ 1,092.00

ABSORBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108M102.94ปากเรียว[เหล็กกล้า] SUM1482010784.96058.8ไม่มี ฝาครอบM10X1.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.3 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAKS1008L ในชุด โช้คอัพ/ตั้งความหน่วงล่วงหน้า

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MAKC0604B
MAKC0604L
MAKC0805A
MAKS1008M
MAKS1210A
MAKS1210B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
ค่า
(N)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ฝาครอบ ขนาด เกลียว M

฿ 1,592.50

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104M60.3ปากเรียวSUS303133236334513.5พร้อมฝาปิดM6X0.75

฿ 1,592.50

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104M60.5ปากเรียวSUS303133336334522.5พร้อมฝาปิดM6X0.75

฿ 887.25

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105M80.39ปากเรียวC360413734904.94517.6พร้อมฝาปิดM8X0.75

฿ 1,092.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108M102.94หลาย ออริฟิส ผิดปกติ[เหล็กกล้า] SUM248610784.96058.8ไม่มี ฝาครอบM10X1.0

฿ 1,251.25

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010M121.96ปากเรียว[เหล็กกล้า] SUM1601514709.86098ไม่มี ฝาครอบM12X1.0

฿ 1,251.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010M122.45ปากเรียว[เหล็กกล้า] SUM1603014709.86098ไม่มี ฝาครอบM12X1.0

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้