(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้ค แบบอยู่กับที่ พร้อมแนวทางการเปลี่ยน 1 ล้านรอบ
รหัสสินค้า |
---|
MAKC1008B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ประเภท ออริฟิส | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | มวล เท่ากัน (kgf) | ค่า (N) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที) (J / นาที) | ฝาครอบ | ขนาด เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,092.00 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M10 | 1.47 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] SUM | 1 | 53 | 10 | 735 | 5.88 | 60 | 58.8 | พร้อมฝาปิด | M10X1.0 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.3 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAKC1008B ในชุด โช้คอัพ/ตั้งความหน่วงล่วงหน้า
รหัสสินค้า |
---|
MAKC0604B |
MAKC0604L |
MAKC0805A |
MAKC1008H |
MAKC1008L |
MAKC1008M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ประเภท ออริฟิส | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | มวล เท่ากัน (kgf) | ค่า (N) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที) (J / นาที) | ฝาครอบ | ขนาด เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,592.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M6 | 0.3 | ปากเรียว | SUS303 | 1 | 33 | 2 | 363 | 3 | 45 | 13.5 | พร้อมฝาปิด | M6X0.75 | |
฿ 1,592.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M6 | 0.5 | ปากเรียว | SUS303 | 1 | 33 | 3 | 363 | 3 | 45 | 22.5 | พร้อมฝาปิด | M6X0.75 | |
฿ 887.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | M8 | 0.39 | ปากเรียว | C3604 | 1 | 37 | 3 | 490 | 4.9 | 45 | 17.6 | พร้อมฝาปิด | M8X0.75 | |
฿ 1,183.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M10 | 2.94 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] SUM | 3 | 55 | 2.5 | 1078 | 4.9 | 60 | 58.8 | พร้อมฝาปิด | M10X1.0 | |
฿ 1,183.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M10 | 2.94 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] SUM | 1 | 55 | 20 | 1078 | 4.9 | 60 | 58.8 | พร้อมฝาปิด | M10X1.0 | ||
฿ 1,183.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M10 | 2.94 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | [เหล็กกล้า] SUM | 2 | 55 | 6 | 1078 | 4.9 | 60 | 58.8 | พร้อมฝาปิด | M10X1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง