1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสายึดสปริง ชนิดมีร่อง (รหัสสินค้า)

POSTSFORTENSIONSPRINGS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เสายึดสปริง ชนิดมีร่อง
  • เสายึดสปริง ชนิดมีร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 60.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]เสาสำหรับสปริงดึงที่สามารถใช้กับร่องลบได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BSPO8-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(Ø)
เสา รูปทรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ขนาด สกรูติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ความยาวของ เกลียว ℓ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d
(มิลลิเมตร)
ร่อง
(มิลลิเมตร)
วัสดุน็อต

฿ 64.02

POSTSFORTENSIONSPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025[8] 8ℓเลือก มิติ ได้[S45C] เทียบเท่า S45C[M8] M8เคลือบผิวรมดำ Black Oxide2053.0เทียบเท่ากับ SWCH

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSPO8-25 ในชุด เสายึดสปริง ชนิดมีร่อง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BSPO10-45
BSPO10-50
BSPO10-60
BSPO8-30
BSPO8-35
BSPO8-40
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(Ø)
เสา รูปทรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ขนาด สกรูติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ความยาวของ เกลียว ℓ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d
(มิลลิเมตร)
ร่อง
(มิลลิเมตร)
วัสดุน็อต

฿ 64.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104510ℓเลือก มิติ ได้[S45C] เทียบเท่า S45CM10เคลือบผิวรมดำ Black Oxide256.03.0เทียบเท่ากับ SWCH

฿ 64.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 105010ℓเลือก มิติ ได้[S45C] เทียบเท่า S45CM10เคลือบผิวรมดำ Black Oxide256.03.0เทียบเท่ากับ SWCH

฿ 64.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106010ℓเลือก มิติ ได้[S45C] เทียบเท่า S45CM10เคลือบผิวรมดำ Black Oxide256.03.0เทียบเท่ากับ SWCH

฿ 64.02

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030[8] 8ℓเลือก มิติ ได้[S45C] เทียบเท่า S45C[M8] M8เคลือบผิวรมดำ Black Oxide2053.0เทียบเท่ากับ SWCH

฿ 64.02

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035[8] 8ℓเลือก มิติ ได้[S45C] เทียบเท่า S45C[M8] M8เคลือบผิวรมดำ Black Oxide2053.0เทียบเท่ากับ SWCH

฿ 64.02

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1040[8] 8ℓเลือก มิติ ได้[S45C] เทียบเท่า S45C[M8] M8เคลือบผิวรมดำ Black Oxide2053.0เทียบเท่ากับ SWCH

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้