1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็กพร้อมโฮลเดอร์ - รุ่นมีรอยหยัก

แม่เหล็กพร้อมโฮลเดอร์ - รุ่นมีรอยหยัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 382.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· แม่เหล็ก ชนิด ขึ้นลาย พร้อม โฮลเดอร์ อุณหภูมิทนความร้อนอยู่ที่ 80°C



รหัสสินค้า(1)(2)ทนความร้อน
อุณหภูมิ
[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
MGRSUM24Lชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแม่เหล็กนีโอไดเมียมชุบผิวนิกเกิล80°C

สเปค

รหัสสินค้า
HXY10

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGR10
MGR13
MGR16
MGR20
MGR25
MGR28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดึงดูด (ช่วง)
(N)
แรงดึงดูด (เฉพาะ)
(N)
รูปทรง แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (A)
(Ø)

฿ 382.20

MAGNETS WITH HOUSINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ถึง 10.09.810

฿ 423.15

MAGNETS WITH HOUSINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1010.1 to 20.015.713

฿ 518.70

MAGNETS WITH HOUSINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1030.1 to 40.036.316

฿ 623.35

MAGNETS WITH HOUSINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1050.1 to 60.058.820

฿ 755.30

MAGNETS WITH HOUSINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10100.1 ถึง117.725

฿ 928.20

MAGNETS WITH HOUSINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10100.1 ถึง196.128

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม วัสดุ โฮลเดอร์ SUM24L
กระบวนการเตรียมผิว โฮลเดอร์ ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ชุบผิวนิกเกิล ขั้ว แม่เหล็ก (ด้านหน้า) N