(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการใช้ลูกบอล เชิงเส้น แบบรวม สำหรับ ระบบ ไกด์ ทำให้มี งานละเอียด สูงและ ความแข็งเกร็ง สูง
รหัสสินค้า | — | เซนเซอร์ | — | มอเตอร์ | — | สายไฟ |
XYMSG413 | — | LA5 | — | C | — | N |
รหัสสินค้า | เซนเซอร์ | มอเตอร์ | สายไฟ | มาตรฐานเชิงกล | มาตรฐานความแม่นยำ | |||||||||||
ชนิด | ลำดับที่ | ฝาครอบ ตำแหน่ง | ทำงานแบบลอจิก | แรงดันไฟฟ้า (V) | พื้นผิว สเตจ (มม.) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มม.) | น้ำหนัก*3 (กก.) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (N) | วางตำแหน่งเฉพาะทิศทาง ความแม่นยำ | ความแข็งแกร่งของโมเมนต์ ("/N•cm) | ระยะพิตช์ | การเบี่ยงเบน | ||||
ระยะพิตช์ | การเบี่ยงเบน | การรีด | ||||||||||||||
XYMSG | 413 | L (มาตรฐาน) R (ย้อนกลับ) | A (N.C. ทั้งหมด) B (N.O. ทั้งหมด) C (ลิมิตสวิตช์ คือ N.C; เซนเซอร์ หน้าแรกคือ N.O.) | 5*1 24*1 | C(มาตรฐาน) D (แรงบิดสูง) E (ความแม่นยำสูง) MA*2 (พร้อมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า) PA*2 (ขั้น α-) UA*2 (เซอร์โวมอเตอร์) | N (ไม่รวมสายไฟ (แยกจำหน่าย)) M*2 (สำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า) P*2 (สำหรับ α- Step) U*2 (สำหรับเซอร์โวมอเตอร์) สามารถดูการต่อมอเตอร์และสายไฟได้ที่ตารางด้านล่าง | 40 × 40 | 13 | 0.5 | 93.1 | 6µm หรือน้อยกว่า | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 15'' หรือน้อยกว่า | 10'' หรือน้อยกว่า |
513 | 50 × 50 | 0.6 | 92.1 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | ||||||||||
615 | 60 × 60 | 15 | 0.7 | 91.1 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | |||||||||
715 | 70 × 70 | 0.9 | 89.2 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||
430 | 40 × 60 | 30 | 0.6 | 90.5 | 12µm หรือน้อยกว่า | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 20'' หรือน้อยกว่า | 15'' หรือน้อยกว่า | ||||||
530 | 50 × 70 | 0.8 | 88.5 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | ||||||||||
650 | 60 × 100 | 50 | 1.1 | 84.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
750 | 70 × 110 | 1.2 | 82.7 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
* 1: 24 เซนเซอร์ V DC ตัวควบคุม MSCTL102/112 เมื่อเลือก 5 V สำหรับการกำหนดค่าแรงดัน การใช้แรงดันเกิน 5 V จะทำให้เกิดการแตก
*2: สำหรับตัวเลือก มอเตอร์ MA และ PA ชุดขับมอเตอร์ จะรวมอยู่ใน ชุด สำหรับ มอเตอร์ ตัวเลือก UA แอมป์จะรวมอยู่ใน ชุด ด้วย มอเตอร์ ตัวเลือก MA สามารถเลือกเฉพาะ สายไฟ M ได้ ด้วย มอเตอร์ ตัวเลือก PA เลือกได้เฉพาะ สายไฟ Pเท่านั้น ด้วยตัวเลือก มอเตอร์ UA สามารถเลือกเฉพาะ สายไฟ U ได้ ในทั้งสามกรณีตัวเลือก สายไฟ N (ไม่มี สายไฟ) ไม่สามารถเลือกได้
*3: ค่า สำหรับ มอเตอร์ ชนิด C
* 4: สเปค ความแม่นยำ สำหรับการกำหนดค่า แกน เดี่ยว (แนวนอน)
รหัสสินค้า |
---|
XYMSG715-RB5-PA-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ | ความละเอียด (ไมโครเมตร) | ความยาวของโต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของโต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง (ไมโครเมตร) | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | เซนเซอร์ | เซนเซอร์ | สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145,600.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 70 | 70 | 15 | 15 | 89.2 | 17.5 | 6 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | จำกัด + ที่บ้าน | RB5 | สำหรับ α- Step (มีมาให้) |
กำลังโหลด …
■ ตารางการใช้งานมอเตอร์/สายไฟ
มอเตอร์ | สายไฟ |
C, F,G | N (ไม่ได้ระบุ) |
MA | M |
PA | P |
UA | U |
สำหรับสายไฟของ C, F หรือ G ดู MSCB_ บนหน้า 1-2014-3
■ ความเร็วสูงสุด
มอเตอร์ | (มม./วินาที) | มอเตอร์ | (มม./วินาที) |
C | 10 | MA | 15 |
F | 25 | PA | 35 |
G | 20 | UA | 50 |
โปรดทราบว่าความเร็วและเวลาในการวางตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน
ค่าที่แสดงที่นี่คือค่าอ้างอิงของ MISUMI ไม่รับประกันการใช้งานที่ค่าเหล่านี้
ฟีดสกรู | บอลสกรู Ø6, สายตะกั่ว 1 |
ราง | บอลไกด์ เชิงเส้น |
ความละเอียด*1 | 2μm/Pulse (เต็ม) 1μm/Pulse (ฮาฟ) |
การวางตำแหน่ง ความสามารถในการทวนซ้ำ | ภายใน ±0.5μm |
การเคลื่อนไหวที่หายไป | 1μm หรือน้อยกว่า |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | 0.5μm หรือน้อยกว่า |
ความขนาน | 15μm หรือน้อยกว่า |
ชนิด | สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า แกน XY | วัสดุ | SUS440C | ไกด์ | บอลไกด์ เชิงเส้น |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการการฟีดโต๊ะวางชิ้นงาน | บอลสกรู | กระบวนการเตรียมผิว | เ | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี |
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 50.1 ถึง 100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XYMSG715-RB5-PA-P ในชุด [มอเตอร์] แกน XY ลูกกลิ้งสไลด์
รหัสสินค้า |
---|
XYMSG413-LA24-MA-M |
XYMSG413-LA24-PA-P |
XYMSG413-LA5-C-N |
XYMSG715-RC24-C-N |
XYMSG715-RC24-D-N |
XYMSG715-RC24-E-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ | ความละเอียด (ไมโครเมตร) | ความยาวของโต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของโต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง (ไมโครเมตร) | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | เซนเซอร์ | เซนเซอร์ | สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157,430.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA24 | สำหรับมอเตอร์พร้อมเบรก (มีมาให้) | ||
฿ 137,410.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 17.5 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + ที่บ้าน | LA24 | สำหรับ α- Step (มีมาให้) | ||
฿ 70,802.55 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 93.1 | 10 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA5 | ไม่มีสายไฟ (แยกจำหน่าย) | ||
฿ 78,924.30 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 70 | 70 | 15 | 15 | 89.2 | 10 | 6 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RC24 | ไม่มีสายไฟ (แยกจำหน่าย) | ||
฿ 81,695.25 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 70 | 70 | 15 | 15 | 89.2 | 15 | 6 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RC24 | ไม่มีสายไฟ (แยกจำหน่าย) | ||
฿ 79,879.80 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 70 | 70 | 15 | 15 | 89.2 | 12.5 | 6 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RC24 | ไม่มีสายไฟ (แยกจำหน่าย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง