1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยว, แร็คแอนด์พีเนียน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • [ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยว, แร็คแอนด์พีเนียน
  • [ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยว, แร็คแอนด์พีเนียน
  • [ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยว, แร็คแอนด์พีเนียน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,552.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • "การฝืนขันแคลมป์ให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยมหรือเครื่องมืออื่นที่คล้ายกันอาจทำให้ใช้งานยากขึ้น ใช้แรงบิดขันแน่นสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น: ZLFG25: 10 cN⋅m, ZLFG40: 20 cN⋅m."

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ สเตจ แร็คแอนด์ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ที่ระนาบแนวนอนเคลื่อนขึ้นและลงในทิศทางความสูง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ZLFG25
ZLFG40
ZLFG60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Z)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)

฿ 6,552.00

Z-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 25ถึง 25แคดเมียมต่ำ ทองเหลือง-25.1 ถึง 3025256.9±2.526.5

฿ 7,735.00

Z-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1026 ถึง 4026 ถึง 40อะลูมิเนียมอัลลอยอะโนไดซ์สีดำ40.1 ถึง 5040409.8±541

฿ 7,553.00

Z-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 6041 ถึง 60อะลูมิเนียมอัลลอยอะโนไดซ์สีดำ50.1 ถึง 60606014.7±1060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พื้นผิว แนว แกน Z พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) ถึง± 10 มม
วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบแร็คแอนด์ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ พื้นผิว สเตจ แกน Z พื้นผิว แนว แกน Z
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน
แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์