1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยวแกน XY, แร็คแอนด์พีเนียน - ชนิดสี่เหลี่ยม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,146.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- สเตจแกน XY สไลด์หางประกบแบบเหลี่ยม รุ่น XYFG จาก MISUMI
- สเตจแกน XY สไลด์หางประกบสี่เหลี่ยมพร้อมระยะเคลื่อนที่ 18 มม. ต่อการหมุนปุ่ม 1 รอบ
- แต่ละขนาดมีรูปแบบแคลมป์ที่แตกต่างกัน
- มี 3 ขนาด 25, 40 และ 60
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 28.4 N ถึง 29.4 N
- ความละเอียด (บ่งชี้ระดับเวอร์เนียร์): 0.1 มม. / ส่วน
- วัสดุของสไลด์ประกบแกน XY รุ่น XYFG25 ทำจากทองเหลืองแคดเมียมต่ำพร้อมการเคลือบพื้นผิวฟลูออโรเรซินสีดำ ในขณะที่ XYFG40 และ XYFG60 ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวอะโนไดซ์สีดำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XYFG25SALE
XYFG40
XYFG60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (เลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
แคลมป์ยึด

฿ 10,146.50

฿ 6,486.66

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 25ถึง 25ถึง± 10 มมถึง± 10 มมแคดเมียมต่ำ ทองเหลืองฟลูออโรเร เรซิ่น สีดำ35.1 ถึง 40252528.4±5±53620[มาตรฐาน] มาตรฐาน

฿ 10,829.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 40ถึง± 10 มมถึง± 10 มมอะลูมิเนียมอัลลอยอะโนไดซ์สีดำ60.1 ถึง 70404027.4±10±106420[มาตรฐาน] ที่ แคลมป์ยึด ก้านโยก

฿ 12,376.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 60±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอัลลอยอะโนไดซ์สีดำ70.1 ถึง 80606029.4±20±207330[มาตรฐาน] มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์ ย้อนกลับ มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์