(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]·ชิ้นส่วน 2 ทางสำหรับ แคลมป์ปีกนก · คุณสามารถเลือก มาตรฐาน หรือแบบกะทัดรัดได้
รหัสสินค้า |
---|
KJWCL10-[4,6] |
KJWCL15-[6,8] |
KJWCL20-[8,10] |
KJWCLC14-[4,6,8] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของร่อง V มิติ (มิลลิเมตร) | การ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู [M] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SHIM PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 4 ~ 6 | ||
- | SHIM PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 6 ~ 8 | ||
- | SHIM PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 8 ~ 10 | ||
- | CLAMPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 4 ~ 8 |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 | สกรู แคลมป์ยึด | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง