(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โซ่ ที่ใช้สำหรับหมุดสอดสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และหมุด GO/NO-GO
รหัสสินค้า | — | L |
KJW2 KJWCH3 KJWRT | — | 350 |
รหัสสินค้า | A | B | C | R | เส้นผ่านศูนย์กลางที่มือจับหมุดร่องสล็อตที่ใช้งานได้ | |
ชนิด | ลำดับที่ | |||||
KJWCH | 1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8, 10 |
2 | 17 | 4 | 6 | 8.5 | 12 | |
3 | 21 | 6 | 7 | 10.5 | 16 | |
4 | 25 | 8 | 8 | 12.5 | 20 | |
5 | 30 | 10 | 9 | 15 | 25 | |
6 | 36 | 12 | 10 | 18 | 30 |
รหัสสินค้า |
---|
KJWCH1 |
KJWCH2 |
KJWCH3 |
KJWCH4 |
KJWCH5 |
KJWCH6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สตัด (A) (มิลลิเมตร) | สตัด (B) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 327.60 | CHAIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 2 | |
฿ 327.60 ฿ 151.45 | CHAIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 4 | ||
฿ 327.60 | CHAIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21 | 6 | ||
฿ 327.60 | CHAIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 8 | |
฿ 327.60 ฿ 162.16 | CHAIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 10 | ||
฿ 327.60 | CHAIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 36 | 12 |
กำลังโหลด …
ใบรับรอง วัสดุ | มี | วัสดุ: วัสดุ | วัสดุแหวน: SUS304 | อื่น ๆ: SWRM | ใบรับรอง วัสดุ : กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง