(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พินพร้อมชิ้นส่วนรูปตัว L ที่ใช้เป็นมือจับได้ ใช้ร่วมกับแผ่นเพลทบานพับ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
KJL6 |
KJL8 |
KJL10 |
KJLB6 |
KJLB8 |
KJLB10 |
KJLSB6 |
KJLSB8 |
KJLSB10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 295.75 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เทเปอร์ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | |
฿ 327.60 ฿ 144.86 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เทเปอร์ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 8 | ||
฿ 350.35 ฿ 173.98 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เทเปอร์ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | ||
฿ 268.45 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เทเปอร์ | การรมดำ Black Oxide | 6 | ||
฿ 295.75 ฿ 107.30 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เทเปอร์ | การรมดำ Black Oxide | 8 | ||
฿ 318.50 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | เทเปอร์ | การรมดำ Black Oxide | 10 | |
฿ 268.45 ฿ 102.79 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบตรง | การรมดำ Black Oxide | 6 | ||
฿ 295.75 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบตรง | การรมดำ Black Oxide | 8 | |
฿ 318.50 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบตรง | การรมดำ Black Oxide | 10 |
กำลังโหลด …
มือจับ (d มิติ) วัสดุ | SGD3 | ขาพิน (D มิติ) วัสดุ | S45CF |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง