1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน - บานพับ / ชนิดแนวตั้ง
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
    ฿ 4,322.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เป็นประเภทที่ แขน เคลื่อนที่ในแนวตั้ง โปรด เครื่องจักร ส่วน แขน และใช้สำหรับการวัด รูปทรง ชิ้นงาน



[M] วัสดุ: S45C

สเปค

Part Number-L-B
JHS20
JSS20
JHSP100
JHTS30
-
-

-
60
40

60


-



75

การปรับแต่ง




รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JHTS30-60
JHTS50-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 4,322.50

HINGE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103060

฿ 5,687.50

HINGE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 105080

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ใบรับรอง วัสดุ N/A