1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินปรับความสูง - มีเกลียว

พินปรับความสูง - มีเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุดปรับระดับ ชนิด เกลียวนอก สำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน โปรดใช้สำหรับการปรับความสูงของ ตัวเครื่อง จิ๊ก หลักและ ชิ้นงาน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KJTPM10-3-M[5,​6]
KJTPM12-3-M[5,​6]
KJTPM16-3-M[6,​8]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M
(มิลลิเมตร)

-

HEIGHT ADJUSTMENT PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10105 ~ 6

-

HEIGHT ADJUSTMENT PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10125 ~ 6

-

HEIGHT ADJUSTMENT PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10166 ~ 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SS400 ความแข็ง ไม่มีให้ T(มิลลิเมตร) 3