1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สล็อตพินสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบ - ชนิดตรงยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สามารถใช้พินเพื่อวัดความลึกของชิ้นงานได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KJPGLS12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความแข็ง ความเผื่อ มิติ P ในส่วนของการแทรก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
มือจับ ยาว Z
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งg61230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งg61630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งg62030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็งg62530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreg61230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreg61630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreg62030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or moreg62530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง0/-0.021230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง0/-0.021630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง0/-0.022030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง0/-0.022530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or more0/-0.021230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or more0/-0.021630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or more0/-0.022030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18

-

LOCATINGPINS 1 ชิ้น 8 วัน 1045HRC or more0/-0.022530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สล็อทพิน รูปทรง แบบตรง รูปทรงปลาย รูปทรง วงกลม
ชนิดปลาย แบบตรง รูปทรง ของส่วน แบบขั้นบันได รูปทรง วงกลม วัสดุ เทียบเท่า S45C