(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกดันสปริง- มีรูหกเหลี่ยมบนชิ้นงาน
- รหัส PJLH เป็นหนึ่งในสินค้าลูกดันสปริงของ MISUMI
- ประเภทสกรูของลูกดันสปริง: มีรูหกเหลี่ยม
- ตัววัสดุหลัก: เหล็กกล้า S45C (การรักษาพื้นผิวแบล็คออกไซด์)
- ค่าความแข็งของตัววัสดุหลัก: 29~ 35HRC.
- วัสดุส่วนปลาย: เหล็ก S45C
- ค่าความแข็งของส่วนปลาย: 57~ 63HRC (คาร์บูไรซ์)
- ชนิดการเคลือบผิวส่วนปลาย: ไตรวาเลนท์โครเมต
- วัสดุสปริง: SWP-B
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 80 ℃
- ขนาดเกลียวสำหรับติดตั้ง: 8, 10 และ 12 mm
- ระยะชัก (S): 3, 5 และ 10 mm
- ประเภทการใช้งาน: รับน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
PJLH8-3 |
PJLH8-5 |
PJLH10-5 |
PJLH10-10 |
PJLH12-5 |
PJLH12-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ (N) | โหลดสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.80 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 3 | 5.8 | 9.8 | ||
฿ 259.35 ฿ 85.79 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5 | 2.7 | 9.8 | ||
฿ 282.10 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 5.8 | 14.7 | |
฿ 300.30 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | 2.6 | 14.7 | |
฿ 313.95 ฿ 126.71 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 5 | 5.6 | 14.7 | ||
฿ 336.70 ฿ 150.81 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 10 | 3 | 19.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุขาพิน | S45C | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการล็อคเกลียว | มี | ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน | มีรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | รูปทรง รูขันประแจ | แม่มด |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปลาย การรักษาความร้อน | carburized |
โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง