(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มความสูงขั้นต่ำ 20.5 มม. ลงในกลุ่มสินค้าแล้ว เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การ เลือก สปริง | เล็บ (รูปทรง) | รูปร่าง | วัสดุ กรงเล็บ | กระบวนการเตรียมผิว เล็บ | กรงเล็บ (กว้าง) T (มิลลิเมตร) | มิติ L กรงเล็บ | สปริง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,296.88 ฿ 701.61 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 40 | - | ||
฿ 1,296.88 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 40 | - | |
฿ 1,873.69 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 40 | - | |
฿ 1,296.88 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 40 | - | |
฿ 1,296.88 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 40 | - | ||
฿ 1,296.88 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 40 | - | |
฿ 1,873.69 ฿ 958.77 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 40 | - | ||
฿ 1,296.88 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 40 | - | |
฿ 1,296.88 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,296.88 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,873.69 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,296.88 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,296.88 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,296.88 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,873.69 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,296.88 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,085.76 ฿ 571.98 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 30 | - | ||
฿ 1,085.76 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 30 | - | |
฿ 1,455.22 ฿ 786.69 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 30 | - | ||
฿ 1,085.76 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 30 | - | |
฿ 1,085.76 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 30 | - | |
฿ 1,085.76 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 30 | - | ||
฿ 1,455.22 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 30 | - | |
฿ 1,085.76 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 7 | 30 | - | |
- | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ชนิดตรง | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) / BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) / TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | H (ยาก) / S (อ่อน) | ||
฿ 1,338.35 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BH (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูทะลุ)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BHS (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูทะลุ)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | |
฿ 1,339.00 ฿ 695.07 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | ||
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BLS (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BTS (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | |
฿ 1,613.56 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | TPS (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | |
฿ 1,338.35 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BH (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูทะลุ)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BHS (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูทะลุ)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | |
฿ 1,339.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BLS (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | |
฿ 1,138.54 ฿ 604.11 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | ||
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BTS (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | |
฿ 1,613.56 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | TPS (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 40 | - | |
- | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ชนิดกลม | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) / BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) / TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 41.5 | H (ยาก) / S (อ่อน) | ||
฿ 1,338.35 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | BH (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูทะลุ)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 41.5 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | BHS (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูทะลุ)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 41.5 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | BLS (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 41.5 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | BTS (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 41.5 | - | |
฿ 1,613.56 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 41.5 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | TPS (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 41.5 | - | |
฿ 1,338.35 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | BH (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูทะลุ)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 41.5 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | BHS (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูทะลุ)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 41.5 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | BLS (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 41.5 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | BTS (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 41.5 | - | |
฿ 1,613.56 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 41.5 | - | |
฿ 1,508.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | TPS (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 10 | 41.5 | - | |
฿ 2,205.45 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BH (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูทะลุ)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 55 | - | |
฿ 2,206.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 55 | - | |
฿ 1,873.69 ฿ 791.45 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 55 | - | ||
฿ 3,129.10 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 55 | - | |
฿ 2,206.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 55 | - | |
฿ 2,205.45 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BH (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูทะลุ)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 55 | - | |
฿ 2,206.00 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 55 | - | ||
฿ 1,873.69 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 55 | - | |
฿ 3,129.10 ฿ 1,432.50 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 55 | - | ||
฿ 2,206.00 ฿ 906.89 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 55 | - | ||
฿ 2,205.45 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | BH (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูทะลุ)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 57 | - | |
฿ 1,873.69 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 57 | - | |
฿ 1,873.69 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 57 | - | |
฿ 3,129.10 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 57 | - | |
฿ 1,873.69 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 57 | - | |
฿ 2,205.45 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | BH (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูทะลุ)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 57 | - | |
฿ 1,873.69 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 57 | - | |
฿ 1,873.69 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 57 | - | |
฿ 3,129.10 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | PI (ชนิดทรง π) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 57 | - | |
฿ 1,873.69 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 14 | 57 | - | |
฿ 1,146.08 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 40 | - | |
฿ 1,146.08 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 40 | - | |
฿ 1,692.73 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | PI (ชนิดทรง π) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 40 | - | ||
฿ 1,146.08 ฿ 622.89 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 40 | - | ||
฿ 1,146.08 ฿ 610.63 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 40 | - | ||
฿ 1,146.08 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 40 | - | ||
฿ 1,692.73 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | PI (ชนิดทรง π) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 40 | - | ||
฿ 1,146.08 ฿ 639.63 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดตรง | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 40 | - | ||
฿ 1,146.08 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,146.08 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,692.73 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | PI (ชนิดทรง π) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,146.08 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดกลม | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,146.08 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,210.25 ฿ 703.28 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | BT (ชนิดติดตั้งด้านล่าง) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 41.5 | - | ||
฿ 1,692.73 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | PI (ชนิดทรง π) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 41.5 | - | |
฿ 1,146.08 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | S (อ่อนนุ่ม) | ชนิดกลม | TP (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูต๊าป)) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 41.5 | - | |
฿ 957.58 | ANTI BACK UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | H (แข็ง) | ชนิดตรง | BL (ชนิดติดตั้งด้านข้าง (รูสกรู)) | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 7 | 30 | - |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ฟี้ดฟิงเกอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง