1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์แบบเรียบชนิดมาตรฐาน

สต๊อปเปอร์แบบเรียบชนิดมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ที่จุดหยุดของอุปกรณ์และชิ้นงาน สินค้านี้เป็นชนิดปรับอิสระ จึงสามารถกำหนดขนาดได้อย่างอิสระ

สต๊อปเปอร์แบบเรียบชนิดมาตรฐาน: รูปที่เกี่ยวข้อง
\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[ M ] วัสดุ[ H ] ความแข็ง
เลือกขนาด T / L ได้กำหนดขนาด T / L ได้
FSWNFSWNFS45C40 to 45HRC
FSWJFSWJFโพลีอะซีทัล
\r\n

สเปค

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าTLXการเลือกรู
FSWN12
FSWNSF16
FSWNWF16


15
12
15


75
16
40




X10



Z5
M6
\r\n
\r\n
สต๊อปเปอร์แบบเรียบชนิดมาตรฐาน: รูปที่เกี่ยวข้อง
\r\n
สต๊อปเปอร์แบบเรียบชนิดมาตรฐาน: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FSWJ12-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ15-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ16-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJF12-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF15-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF16-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF19-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF25-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF12-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF15-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF16-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF19-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF25-[10-20/1]-[35-100/5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ T, L สามารถเลือกได้ / T, L แบบตั้งค่าได้ ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 4 วัน 10โพลีอะซีทัลเลือก T, L ได้1250 ~ 10012 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 4 วัน 10โพลีอะซีทัลเลือก T, L ได้1550 ~ 10012 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 4 วัน 10โพลีอะซีทัลเลือก T, L ได้1650 ~ 10012 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 4 วัน 10โพลีอะซีทัลเลือก T, L ได้1950 ~ 10012 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 4 วัน 10โพลีอะซีทัลเลือก T, L ได้2550 ~ 10012 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 4 วัน 10โพลีอะซีทัลกำหนด T, L ได้1235 ~ 10010 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 4 วัน 10โพลีอะซีทัลกำหนด T, L ได้1535 ~ 10010 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 4 วัน 10โพลีอะซีทัลกำหนด T, L ได้1635 ~ 10010 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 4 วัน 10โพลีอะซีทัลกำหนด T, L ได้1935 ~ 10010 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 4 วัน 10โพลีอะซีทัลกำหนด T, L ได้2535 ~ 10010 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10เทียบเท่า S45Cกำหนด T, L ได้1235 ~ 10010 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10เทียบเท่า S45Cกำหนด T, L ได้1535 ~ 10010 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10เทียบเท่า S45Cกำหนด T, L ได้1635 ~ 10010 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10เทียบเท่า S45Cกำหนด T, L ได้1935 ~ 10010 ~ 20

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10เทียบเท่า S45Cกำหนด T, L ได้2535 ~ 10010 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1