1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อกสำหรับปรับแผ่นชิมของฟิกเจอร์งานเชื่อม - ชนิดตัว L
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
    ฿ 2,510.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับปรับตำแหน่งของเพลทฉากหรือฉากยึดมุมสำหรับพินกำหนดตำแหน่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CMAJL16
CMAJL20SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง A
(มิลลิเมตร)

฿ 2,510.82

COMPONENTS RELATED TO LOCATING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016

฿ 3,460.86

฿ 1,297.48

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า S45C กระบวนการเตรียมผิว รมดำ (Black Oxide)