(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดเพลทด้านบน/ด้านล่างช่วยให้ติดตั้งบนแถบแบนบางง่าย
รหัสสินค้า |
---|
CVTB12 |
CVTB16 |
CVTB19 |
CVTBL12 |
CVTBL16 |
CVTBL19 |
CVTBS12 |
CVTBS16 |
CVTBS19 |
CVTBST16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | มิติ T (มิลลิเมตร) | มิติ ติดตั้ง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 717.16 | CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 12 | 35 | |
฿ 746.70 | CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 16 | 35 | |
฿ 746.70 | CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 19 | 35 | |
฿ 824.03 | V-GROOVED LOCATING BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | แบบยาว | 12 | 35 | |
฿ 869.03 | V-GROOVED LOCATING BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบยาว | 16 | 35 | |
฿ 869.03 | LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบยาว | 19 | 35 | |
฿ 717.16 | CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 12 | 25 | |
฿ 746.70 | CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 16 | 25 | |
฿ 748.10 | CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 19 | 25 | |
฿ 762.16 | LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบมีรูต๊าปเกลียว | 16 | 25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่า S45C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง