(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· คัปปลิ้งความแข็งแกร่งสูงชนิดไดอะแฟรมรุ่น CPSWC/ CPSWWK/ CPSHWK - ความแข็งแกร่งสูง
· CPSWC เป็นชนิดไดอะแฟรมคู่และใช้แคลมป์ล็อค
· CPSWWK เป็นชนิดไดอะแฟรมคู่พร้อมรูร่องลิ่มทั้งสองด้าน
· CPSHWK เป็นชนิดไดอะแฟรมเดี่ยวพร้อมรูร่องลิ่มทั้งสองด้าน
· วัสดุบอดี้หลักของรุ่น CPSWC/ CPSWWK/ CPSHWK: เหล็กกล้า S45C
· วัสดุไดอะแฟรมของรุ่น CPSWC/ CPSWWK/ CPSHWK: สแตนเลส SUS301CSP
· การใช้งาน: เซอร์โวมอเตอร์/สเต็ปปิ้งมอเตอร์
· ช่วงความเร็วสูงสุด: 4001 ~ 10000 (รอบ/นาที)
· การวางมุมเยื้องศูนย์ที่รับได้ 0.6 องศา
· วิธีการยึดเพลา: โบลท์ยึด, สกรูตัวหนอน
รหัสสินค้า |
---|
CPSHWK87-[20,22,24,25,30,35]-[20,22,24,25,30,35] |
CPSWC87-[20,22,24,25,30,35]-[20,22,24,25,30,35] |
CPSWWK87-[20,22,24,25,30,35]-[20,22,24,25,30,35] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d) (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d) (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | เดี่ยว / เตียงคู่ | รูปทรง รูเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 20 ~ 35 | 20 ~ 35 | 67 | - | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 180 | - | - | +0.5/-0.5 | 1.11 x 10-3 | เดี่ยว | ทั้งสองด้านมีรูคว้านร่องลิ่ม | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 ~ 35 | 20 ~ 35 | 94 | 50.01 ถึง 100.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 100 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | +1.0/-1.0 | 3.40 x 10-3 | ดับเบิ้ล | แคลมป์หนีบทั้งสองด้าน | ||
- | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 20 ~ 35 | 20 ~ 35 | 94 | - | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 180 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | +1.0/-1.0 | 1.94 x 10-3 | ดับเบิ้ล | ทั้งสองด้านมีรูคว้านร่องลิ่ม |
กำลังโหลด …
ชื่อ Series | แผ่นดิสก์ | O.D.(Ø) | 87 | การใช้งาน | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 0.6 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 6000 |
วัสดุ แผ่นดิสก์ | SUS301CSP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง