1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิสก์คัปปลิ้ง - ความแข็งแกร่งสูง (O.D. 40)/แคลมป์แบบไม่มีร่องลิ่ม, รูคว้านร่องลิ่ม, สำหรับเซอร์โวมอเตอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มีขนาดกะทัดรัด และมีความฝืดบนพื้นผิวสูง และสามารถเลือกร่องลิ่มได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CPAHS40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPAWS40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPSHS40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPSWS40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPSWSK40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPSWSMK40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d)
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d)
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
เดี่ยว / เตียงคู่ รูปทรง รูเพลา

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1610 ~ 1639.4ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็กการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม6--+0.25/-0.251.96 x 10-5เดี่ยวแคลมป์ทั้งสองด้านแบบไม่ใช้ลิ่ม

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1610 ~ 1653ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็กการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม60.20.02 ถึง 0.2+0.5/-0.52.65 x 10-5ดับเบิ้ลแคลมป์ทั้งสองด้านแบบไม่ใช้ลิ่ม

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1610 ~ 1639.4ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / เล็กการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน[เหล็กกล้า] S45C8--+0.25/-0.255.48 x 10-5เดี่ยวแคลมป์ทั้งสองด้านแบบไม่ใช้ลิ่ม

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1610 ~ 1653ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / เล็กการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน[เหล็กกล้า] S45C80.20.02 ถึง 0.2+0.5/-0.57.43 x 10-5เดี่ยวแคลมป์ทั้งสองด้านแบบไม่ใช้ลิ่ม

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1610 ~ 1647ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / เล็กการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน[เหล็กกล้า] S45C80.20.02 ถึง 0.2+0.5/-0.57.73 x 10-5ดับเบิ้ลทั้งสองด้านมีรูคว้านร่องลิ่ม

-

COUPLINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1610 ~ 1650ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / เล็กการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน[เหล็กกล้า] S45C80.20.02 ถึง 0.2+0.5/-0.57.58 x 10-5ดับเบิ้ลด้านหนึ่งมีแคลมป์แบบไร้ร่องลิ่ม, อีกด้านมีรูคว้านร่องลิ่ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Series แผ่นดิสก์ O.D.(Ø) 40 การใช้งาน สำหรับเซอร์โว มอเตอร์
ช่วงแรงบิดยอมรับได้(n •ม.) 5.01 ถึง 10.00 ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 10000 วัสดุ แผ่นดิสก์ SUS301CSP

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้