1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิสก์คัปปลิ้งเซอร์โว - ละเอียด, สำหรับเซอร์โวมอเตอร์ (ความแข็งแกร่งสูง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดิสก์คัปปลิ้งเซอร์โว - ละเอียด, สำหรับเซอร์โวมอเตอร์ (ความแข็งแกร่งสูง)
  • ดิสก์คัปปลิ้งเซอร์โว - ละเอียด, สำหรับเซอร์โวมอเตอร์ (ความแข็งแกร่งสูง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ดิสก์คัปปลิ้ง "เซอร์โวแบบละเอียด" สำหรับเซอร์โวมอเตอร์ (ชนิดความแข็งเกร็งสูง) ประเภท SCXW / SCXWK จาก MISUMI
- มีข้อต่อดิสก์ให้เลือก 2 ประเภท ได้แก่ ดิสก์คู่ (SCXW) และดิสก์คู่พร้อมรูกุญแจ (SCXWK)
- ความคลาดเคลื่อนสำหรับ d1 และ d2 เป็นค่าก่อนการเซาะร่องสลิท
- ค่าความเยื้องแนวด้านข้าง เชิงมุม และแนวแกนที่แสดงเป็นค่าที่เกิดขึ้นแยกจากกัน เมื่อการวางแนวไม่ตรงหลายชนิดเกิดขึ้นพร้อมกัน ค่าสูงสุดในการเยื้องตำแหน่งของแต่ละค่าจะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว
- รูเกลียวสำหรับแคลมป์สกรูอาจทะลุผ่านได้ในบางขนาด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SCXW21-[4,​5,​6,​8]-[4,​5,​6,​8]
SCXW28-[5,​6,​8,​10]-[5,​6,​8,​10]
SCXW34-[6,​8,​10,​12,​14]-[6,​8,​10,​12,​14]
SCXW46-[8,​10,​12,​14,​15,​17,​19]-[8,​10,​12,​14,​15,​17,​19]
SCXW55-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]
SCXWK21-8-8
SCXWK28-[8,​10]-[8,​10]
SCXWK34-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
SCXWK46-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d)
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d)
(Ø)
O.D.
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
รูปทรง รูเพลา

-

COUPLINGS DISK CLAMPING TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 104 ~ 84 ~ 82124.51.01 ถึง 3.001.210.10.02 ถึง 0.2+0.20/-0.201.20 x 10-6รูมาตรฐาน

-

COUPLINGS DISK CLAMPING TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 105 ~ 105 ~ 1028321.01 ถึง 3.001.61.20.150.02 ถึง 0.2+0.20/-0.204.68 x 10-6รูมาตรฐาน

-

COUPLINGS DISK CLAMPING TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 146 ~ 1434353.01 ถึง 5.0041.50.20.02 ถึง 0.2+0.20/-0.201.10 x 10-5รูมาตรฐาน

-

COUPLINGS DISK CLAMPING TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 108 ~ 198 ~ 1946445.01 ถึง 10.00101.50.250.21 ถึง 0.40+0.30/-0.304.70 x 10-5รูมาตรฐาน

-

COUPLINGS DISK CLAMPING TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 1012 ~ 2512 ~ 2554.55520.01 ถึง 50.00251.50.250.21 ถึง 0.40+0.30/-0.301.19 x 10-4รูมาตรฐาน

-

COUPLINGS DISK CLAMPING TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 10882124.51.01 ถึง 3.001.210.10.02 ถึง 0.2+0.20/-0.201.20 x 10-6รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d1/d2)

-

COUPLINGS DISK CLAMPING TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 108 ~ 108 ~ 1028321.01 ถึง 3.001.61.20.150.02 ถึง 0.2+0.20/-0.204.68 x 10-6รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d1/d2)

-

COUPLINGS DISK CLAMPING TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 108 ~ 148 ~ 1434353.01 ถึง 5.0041.50.20.02 ถึง 0.2+0.20/-0.201.10 x 10-5รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d1/d2)

-

COUPLINGS DISK CLAMPING TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 1010 ~ 1410 ~ 1446445.01 ถึง 10.00101.50.250.21 ถึง 0.40+0.30/-0.304.70 x 10-5รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d1/d2)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Series แผ่นดิสก์ การใช้งาน สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / ประเภท ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / สภาพแวดล้อมที่สะอาด
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 10000 วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส
เดี่ยว / เตียงคู่ ดับเบิ้ล

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้