1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด แผ่นเพลท หยุดสำหรับ สกรู สายนำไฟฟ้า - หน้าแปลน ตลับลูกปืน/รองลื่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุด แผ่นเพลท หยุดสำหรับ สกรู สายนำไฟฟ้า - หน้าแปลน ตลับลูกปืน/รองลื่น
  • ชุด แผ่นเพลท หยุดสำหรับ สกรู สายนำไฟฟ้า - หน้าแปลน ตลับลูกปืน/รองลื่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,502.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้าง แบบรวม ของ ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ ตัวเรือนและ กลไก จับยึดช่วยลดชิ้นส่วน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MTQDB10SALE
MTQDB12
MTQDB15
MTQDB20
MTQDM10
MTQDM12
MTQDM15
MTQDM20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแบริ่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายในมิติ D (d)
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 2,502.50

฿ 1,087.34

STOP PLATES SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 2,802.80

STOP PLATES SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 3,157.70

STOP PLATES SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 3,585.40

STOP PLATES SET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 2,548.00

STOP PLATES SET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 2,830.10

STOP PLATES SET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 3,180.45

STOP PLATES SET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 3,608.15

STOP PLATES SET 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สต๊อปเปอร์ หมุน ชุด สต๊อปเปอร์ หมุน รูปทรง Flanged Type_ โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบรวม
วัสดุ SS400

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้