(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ | ความแข็ง | อุณหภูมิใช้งาน | |
กระบอกสูบ ด้านนอก | SUJ2 | 58HRC ถึง | -20 ถึง 80 องศา (เซลเซียส) |
ซีล | ยางไนไตรล์ | - | |
รีเทนเนอร์ | ส่วน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง · เรซิ่น | - | |
ส่วน อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน ·โลหะผสมแสง |
รหัสรุ่น/ Part number | D | L | H | W | T | P.C.D | d | d1 | เสื้อ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน | อนุญาต ความเร็วการหมุนขั้นต่ำ - 1 | มวล (ก.) | |||||
ชนิด | ดร | ความเผื่อ | ความเผื่อ | ความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | จำกัด (คงที่) N | |||||||||||
LHR | 12 | 0 | 32 | 0 −0.025 | 36 | ±0.3 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 510 | 785 | 500 | 180 |
16 | −0.009 | 40 | 45 | 62 | 50 | 51 | 775 | 1177 | 280 | ||||||||
20 | 0 −0.010 | 45 | 50 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 883 | 1373 | 400 | 420 | |||
25 | 52 | 0 −0.030 | 67 | 82 | 64 | 67 | 981 | 1569 | 680 | ||||||||
30 | 60 | 74 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 1569 | 2740 | 990 |
รหัสสินค้า |
---|
LHR12 |
LHR16 |
LHR25 |
LHR30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | Basic Rated Load, Dynamic Rating | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,521.70 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 36 | 32 | 510 | 785 | 510 | 54 | 8 | |
฿ 4,413.50 ฿ 2,040.36 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 45 | 40 | 775 | 1177 | 775 | 62 | 8 | ||
฿ 7,025.20 ฿ 2,907.03 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 67 | 52 | 981 | 1569 | 981 | 82 | 10 | ||
฿ 8,890.70 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 74 | 60 | 1569 | 2740 | 1596 | 96 | 13 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลนแบบมาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง