1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จิ๊ก สำหรับ คอร์/แกน สปริง

SPSPRUNG CORE JIG

จิ๊ก สำหรับ คอร์/แกน สปริง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,144.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

จิ๊ก สำหรับแกน สปริง ผลิตภัณฑ์ นี้มีจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นหรือเฉพาะในบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น

วัสดุ: เทียบเท่ากับ SUS420
ความแข็ง: 52-54 HRC
รหัสสินค้า
CXCU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,144.73

SPSPRUNG CORE JIG 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

■ การใช้งาน
1. วาง แกนสปริงปลดงาน PXCU ใน ร่อง ที่ถูกต้อง (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หัว อยู่ในตำแหน่งที่ถูก ตัวเสื้อ

ร่อง

P/N ที่ใช้ได้

PX-06

PXCU1/ PXCU2

PX-08

PXCU3/ PXCU4

2. ใช้ประแจหกเหลี่ยมและเลือกรูปทรง D-cut หรือ รูปทรง แบบกลม ตาม รูปทรง รูปทรง เพลา

3. ตัด PXCU เป็น มิติ มิติ ต้องการ)

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ L(mm) มิติ A(mm) ขนาด B(mm)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CXCU ในชุด จิ๊ก สำหรับ คอร์/แกน สปริง