(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น คอร์/แกน สปริง ผลิตภัณฑ์ นี้มีจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นหรือเฉพาะในบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
PXCU1-175 |
PXCU1-250 |
PXCU2-175 |
PXCU2-250 |
PXCU3-175 |
PXCU3-250 |
PXCU4-175 |
PXCU4-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ L (mm) | มิติ A (mm) | ขนาด B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,267.68 | SPRUNG CORE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 175 | 6 | 6.2 | |
฿ 12,397.25 | SPRUNG CORE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 250 | 6 | 6.2 | |
฿ 11,275.06 | SPRUNG CORE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 175 | 6 | 8.2 | |
฿ 12,408.55 | SPRUNG CORE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 250 | 6 | 8.2 | |
฿ 12,302.98 | SPRUNG CORE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 175 | 8 | 10.2 | |
฿ 13,651.82 | SPRUNG CORE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 250 | 8 | 10.2 | |
฿ 12,310.82 | SPRUNG CORE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 175 | 8 | 12.2 | |
฿ 13,664.59 | SPRUNG CORE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 250 | 8 | 12.2 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number | A | B | D | E | F | G | N | Q | ||
ประเภท | ลำดับที่ | L | ||||||||
PXCU | 1 | 175 | 6 | 6.2 | 10 | 3.5 | 12.5 | 60 | 2.5 | 12 |
PXCU | 1 | 250 | 6 | 6.2 | 10 | 3.5 | 12.5 | 80 | 2.5 | 12 |
PXCU | 2 | 175 | 6 | 8.2 | 10 | 3.5 | 12.5 | 60 | 2.5 | 12 |
PXCU | 2 | 250 | 6 | 8.2 | 10 | 3.5 | 12.5 | 80 | 2.5 | 12 |
PXCU | 3 | 175 | 8 | 10.2 | 11.2 | 4.5 | 13.5 | 60 | 3.5 | 14 |
PXCU | 3 | 250 | 8 | 10.2 | 11.2 | 4.5 | 13.5 | 80 | 3.5 | 14 |
PXCU | 4 | 175 | 8 | 12.2 | 11.2 | 4.5 | 13.5 | 60 | 3.5 | 14 |
PXCU | 4 | 250 | 8 | 12.2 | 11.2 | 4.5 | 13.5 | 80 | 3.5 | 14 |
![]() | |
![]() |
![]()
| |
![]() | ![]() |
ตัด ปลาย คอร์/แกน ออก 0.1 มม. หากไม่ตัด เมื่อ คอร์/แกน ยื่นออกมา ผลิตภัณฑ์ ที่ขึ้นรูปจะพลิกกลับ จะเกิดรอยขีดข่วน * จำเป็นต้องยืนยันขนาดของ ผลิตภัณฑ์ ที่ขึ้นรูป | |
โดยการ การขัดเงา สต๊อปเปอร์ นอกจากนี้ยังสามารถปรับ ตำแหน่ง ของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ อย่างละเอียดได้อีกด้วย | ![]() |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง