(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นยูนิต คอร์/แกน สไลด์ไมโครชนิด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขนาด 6 มม.
จำนวน | ชื่อสินค้า | วัสดุ | ความแข็ง | การประมวลผล พื้นผิว |
---|---|---|---|---|
(1) | หัวล็อค เชิงมุม | SKD61 | 38 ถึง 42HRC | Nitriding (1000HV หรือมากกว่า) |
(2) | คอร์/แกน สไลด์ | SKD11 | 58 ถึง 60HRC | — |
(3) | แผ่นไกด์ | SKD61 | 38 ถึง 42HRC | Nitriding (1000HV หรือมากกว่า) |
อุปกรณ์เสริม (สลักเกลียว หัว ต่ำ): 1 CBS5-12, 2 CBST-10 |
รหัสสินค้า | W | |
---|---|---|
ประเภท | ST | |
MSCLK (ด้วยการประมวลผลส่วนเดือย) | 6 | 20 |
MSCLM (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) |
· ด้วยการประมวลผลการสำรองข้อมูล (รูปที่ 4) เป็นไปได้ที่จะได้รับ ความแข็งเกร็ง แบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
■ หมายเหตุ
· เมื่อทำความสะอาด คอร์/แกน สไลด์ ให้ถอด สกรูตัวหนอน หนอน (M6 x 0.75) ด้วย ประแจหกเหลี่ยม 2 มม. และทำความสะอาด คอร์/แกน สไลด์ สปริง ขาพิน กด ฯลฯ (หลังจากทำความสะอาด ให้ทา กาว ล็อค เกลียว
· ข้อควรระวังทั่วไปสำหรับ ST=3 มม. ได้อธิบายไว้ในหน้าภาพรวม
กำลังโหลด …
ประเภท รางไกด์ | ประเภทรวม | W (ความกว้างของ หัวล็อค เชิงมุม)(มิลลิเมตร) | 20 | มี / ไม่มี กลไก การหดกลับ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
ST (จำนวน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ )(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง