(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กสำหรับท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
วัสดุ ตัวเครื่อง หลักทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ที่ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก การสูญ ความดัน ต่ำ เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ไฮดรอลิก
รหัสสินค้า |
---|
YHPR2 |
YHPR3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,572.48 | COUPLER FOR MOLD -SOCKET- | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/4 | 49 | 14.5 | ||
฿ 737.23 | COUPLERS (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 55.5 | 18.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เกลียวใน | ป้องกันความร้อน | 180℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบตรง | ส่วนติดตั้งประแจ | ไม่ |
ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa (kgf / cm2)) | 20.6 (210) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง