1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กะทัดรัด· วาล์ว คู่ระบายความร้อนข้อต่อไหลสูง - ปลั๊ก สเตนเลส - (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,528.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กสำหรับท่อ แม่พิมพ์

[คุณสมบัติ]
โครงสร้าง วาล์ว คู่ การออกแบบ ที่กะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม

■こちらは、SF120-HFLPのページです。

コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスソケット・プラグ-:関連画像

材質 ステンレス(SUS303)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SF120-HFLP2
SF120-HFLP3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานRc / (PT)
(ขนาดเกลียว)
L (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์
(มิลลิเมตร)

฿ 1,528.80

COUPLER(PLUG) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101/43015

฿ 1,894.62

COUPLER(PLUG) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103/8วันที่ 3119

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ เกลียวนอก ป้องกันความร้อน 180℃
มี/ไม่มีวาล์ว มาตรฐาน รูปทรง แบบตรง ส่วนติดตั้งประแจ ใช่
ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa (kgf / cm2)) 1.0 (10)