1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิต คอร์/แกน สไลด์ไมโคร -ชนิด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ /ระยะเคลื่อนที่ 3 มม.-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,730.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยูนิต คอร์/แกน สไลด์ไมโครชนิด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 3 มม.

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบร่าง / สเปค ผลิตภัณฑ์

ยูนิต คอร์/แกน สไลด์ไมโคร -ชนิด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ /ระยะเคลื่อนที่ 3 มม.-
ยูนิต คอร์/แกน สไลด์ไมโคร -ชนิด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ /ระยะเคลื่อนที่ 3 มม.-
จำนวนชื่อสินค้าวัสดุความแข็งการประมวลผล พื้นผิว
(1)หัวล็อค เชิงมุมSKD6138 ถึง 42HRCNitriding (1000HV หรือมากกว่า)
(2)คอร์/แกน สไลด์SKD1158 ถึง 60HRC
(3)แผ่นไกด์SKD6138 ถึง 42HRCNitriding (1000HV หรือมากกว่า)
อุปกรณ์เสริม (สลักเกลียว หัว ต่ำ): 1 CBS4-8, 2 CBS3-6

ตารางข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้าW
ประเภทST
MSCLK
(ด้วยการประมวลผลส่วนเดือย)
312
MSCLM
(ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)

ตัวอย่างการสั่งซื้อ

ยูนิต คอร์/แกน สไลด์ไมโคร -ชนิด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ /ระยะเคลื่อนที่ 3 มม.-

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ยูนิต คอร์/แกน สไลด์ไมโคร -ชนิด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 3 มม.-

 

· เนื่องจากเปลี่ยนรูปได้ง่ายกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ จึงเหมาะสำหรับแม่พิมพ์ขนาดเล็ก เช่น การขึ้นรูปแบบไมโครและแม่พิมพ์คาสเซ็ตต์ หากคุณต้องการความแข็ง ให้ คลองเลื่อย สำรอง หัวล็อค เชิงมุม (รูปที่ 4)

 

■ หมายเหตุ
· ความแข็งเกร็ง จะสูงขึ้นหากมีการสำรอง หัวล็อค เชิงมุม (รูปขวา)
· เมื่อทำความสะอาด คอร์/แกน สไลด์ ให้ถอด สกรูตัวหนอน หนอน ( สกรูหัวดาวแบบมีเดือย x 0.35) ด้วยประแจหกเหลี่ยมเบอร์ 5 และทำความสะอาด คอร์/แกน สไลด์ สปริง ขาพิน กด ฯลฯ (หลังจากทำความสะอาด ให้ใช้ กาว แบบไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อคลาย สกรู
· ข้อควรระวังทั่วไปสำหรับ ST=6 มม. ได้อธิบายไว้ในหน้าภาพรวม

 

ยูนิต คอร์/แกน สไลด์ไมโคร -ชนิด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 3 มม.-

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSCLK3-12
MSCLM3-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสไลด์คอร์

฿ 10,730.34

MICRO SLIDE CORE UNITS 1 ชิ้น 5 วัน ประมวลผลส่วนที่ฝัง

฿ 10,730.34

MICRO SLIDE CORE UNITS 1 ชิ้น 5 วัน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รางไกด์ ประเภทรวม W (ความกว้างของ หัวล็อค เชิงมุม)(มิลลิเมตร) 12 มี / ไม่มี กลไก การหดกลับ ใช่
ST (จำนวน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ )(มิลลิเมตร) 3