(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
MSCEC-05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 909.09 | FIXING BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | A | B | C | D | D1 | D2 | E | F | G | H | J | น้ำหนัก (กรัม) |
MSCEC-05 | 33 | 23 | 25 | ø12 | ø7.2 | ø4.2 | 15 | 7 | 22 | 21 | 4.2 | 17 |
![]() | ![]() |
ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม | การทำอโนไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSCEC-05 ในชุด AIR NIPPER FIXING BLOCK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง